CHARX – Ladetechnik für die Elektromobilität

CHARX – Ladetechnik für die Elektromobilität

Von der Ladestation bis ins Elektrofahrzeug: Unsere leistungsstarken CHARX-Produkte wurden speziell für anspruchsvolle E-Mobility-Anwendungen entwickelt und decken den gesamten Ladevorgang ab. CHARX vereint höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und Robustheit mit durchdachten Features und uneingeschränktem Nutzerkomfort. Das einheitliche, modulare Produkt-Design vereinfacht zudem die Installation, Inbetriebnahme und Wartung.

Ihre Vorteile

  • Alle Produkte für den Ladeprozess aus einer Hand mit dem umfassenden CHARX-Portfolio
  • Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung durch einheitliches, modulares Produkt-Design
  • Schnelle, sichere und normkonforme Ladepunkte und Ladeschnittstellen mit neuesten Technologien
  • Intelligentes Ladeparkmanagement mit kommunikationsfähigen Produkten und offenen Schnittstellen
  • Zukunftssichere und flexibel erweiterbare Ladeparks dank modularer, skalierbarer Systeme

Neuheiten

Fahrzeug-Ladesteuerung CHARX control vehicle

Fahrzeug-Ladesteuerung zum CCS-Laden

Der EVCC für Elektrofahrzeuge aller Art

CHARX control vehicle ermöglicht das DC-Schnellladen über CCS-Ladedosen. Der Controller übernimmt die High-Level-Kommunikation (TCP/IP) über Powerline (PLC) zwischen Ladestation und Elektrofahrzeug und steuert neben dem CCS-Inlet auch LED-Anzeige, Abbruchtaster und HV-Schütze an.

Hauptmerkmale

  • DC-Ladekommunikation nach DIN 70121 und ISO 15118
  • AC-Ladekommunikation über VCU-kontrolliertem OBC
  • Ansteuerung von Inlet, LED-Anzeige, Abbruchtaster, HV-Schütze
  • E1-Zulassung für Straßenfahrzeuge
  • Cyber Security nach UNECE R155 und R156
  • Funktionale Sicherheit bis ISO 26262 ASIL B

Ihre Vorteile

  • Universell einsetzbar für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Ladedose
  • Schnelle Einrichtung dank Vorparametrierung für unsere CCS-Inlets
  • Vehicle-to-Grid-fähig für bidirektionales Laden nach ISO 15118-20
  • Erfüllung hoher Sicherheitsstandards aus dem Automotive-Bereich
  • Sofort betriebsbereit dank kurzer Startzeit des Betriebssystems

Jetzt als E-Paper entdecken
Die neue E-Mobility-Broschüre

Entdecken Sie auf über 160 Seiten unser umfangreiches Ladetechnikportfolio für Elektrofahrzeuge und die Ladeinfrastruktur. Erfahren Sie zudem alles Wissenswerte über unser Unternehmen und lernen Sie die Grundlagen der Ladetechnik kennen.

E-Paper ansehen
E-Mobility-Broschüre gedruckt und als E-Paper auf dem Tablet
Sitz der Phoenix Contact E-Mobility GmbH in Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Ihr starker und zuverlässiger Partner

Seit unserer Gründung 2013 sind wir innerhalb der Phoenix Contact-Gruppe der Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik. Mit weltweit mehr als 1.000 Mitarbeitenden und 25 Produktionslinien auf 33.200 m² bieten wir über 500 Produkte zum Aufbau einer vernetzten Ladeinfrastruktur sowie zur Elektrifizierung von Fahrzeugen aller Art. Dazu erfüllen wir als IATF-zertifiziertes Unternehmen die hohen Anforderungen der Automobilindustrie.