Unsere Produktempfehlung für Ihre Wallboxen Produktfamilie Anmerkungen Polzahl Raster (mm) Strom (A) Spannung1) (V) Anschluss- richtung LPTA 2,5 - 1 ... 12 5,0 24 IEC 20 UL (B, F) 10 UL (D, G) 400 IEC 300 UL (B, D, G) 320 V (F) konturgleiche Leiterplatten klemme auch mit Schraub anschluss erhältlich 2 ... 6 6,35 41 IEC 30 UL (B, C) 10 UL (D) 1.000 IEC 600 UL (B, C) 300 UL (D) TDPT 4/...-SP SPT 5/...-H LPTA 6 - - 1 ... 12 1 ... 8 PTSPL 6 ohne Isoliergehäuse 1 SPT 16/...-V LPT 16/...-15 - - 1 ... 9 2 ... 5 7,5 7,5 - 10 15 41 IEC 36 UL (B, C) 1.000 IEC 600 UL (B, C) 41 IEC 38 UL (B,C, F) 1.000 IEC 600 UL (B,C) 1000 UL (F) 41 IEC 30 UL - 76 IEC 66 UL (B, C) 1.000 IEC 600 UL (B, C) 76 IEC 72 UL (B,C, E, F) 6 IEC 6 UL (B) 6 IEC 6 UL (B) 1.000 IEC 600 UL (B,C) 1.000 UL (E, F) 160 IEC 150 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) 30° 0° 0° 30° 0° 90° 0° 0° 0° 90° 0° 0° 0° 0° r u t k u r t s a r f n e d a L i FMC 0,5/...-ST vergoldetes Kontaktsystem 2 ... 16 2,54 2 ... 16 2,54 MC 0,5/...-G-THR MCV 0,5/...-G-THR LPC 1,5/..-ST LPC 1,5/..-STF LPC 1,5/..-ST-LR seitlicher THR-Anker, vergoldetes Kontaktsystem seitlicher THR-Anker, vergoldetes Kontaktsystem ohne Flansch mit Schraubflansch mit LR-Hebel 2 ... 16 2,54 6 IEC 6 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) 2 ... 16 3,81 8 IEC 8 UL (B, C) 160 V IEC 150 V UL (B,C) MC 1,5/...-G-THR MC 1,5/...-GF-THR ohne Flansch mit Gewindeflansch 2 ... 20 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) LPC 6/...-ST LPC 6/...-STL ohne Flansch mit Mittelflansch 2 ... 6 (7 ... 9 auf Anfrage) 7,62 41 IEC 35 UL (B, C, F) 1.000 IEC 600 UL (B, C, F) PC 6 /...-G-THR PC 6/...-GL-THR ohne Flansch mit Mittelflansch 2 ... 6 7,62 1) IEC-Bemessungsisolationsspannung bei Überspannungskategorie III/ Verschmutzungsgrad 2. 41 IEC 35 UL (B, C) 35 UL (F) 630 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (F) Für das komplet- te Portfolio der Leiterplatten- klemmen den Webcode auf unserer Website eingeben oder den QR-Code scannen. Webcode: #0391 Für das komplet- te Portfolio der Leiterplatten- Steckverbinder den Webcode auf unserer Website eingeben oder den QR-Code scannen. Webcode: #2968 Für das komplet- te Portfolio der Board-to-Board- Steckverbinder den Webcode auf unserer Website eingeben oder den QR-Code scannen. Webcode: #2490 Phoenix Contact 149