Wegweisende Datensteckverbinder für smarte Netzwerke

Phoenix Contact bietet erstklassige Datenverbindungen für die wachsende Vernetzung intelligenter Geräte. Mit unseren zuverlässigen Datensteckverbindern sichern Sie die zukunftssichere Vernetzung aller Kommunikationsteilnehmer. Profitieren Sie von unserer Expertise in Data Connectivity und individueller Beratung.
Wegweisende Datensteckverbinder für smarte Netzwerke

Zuverlässige Produkte für stabile Datenübertragungen

Ob Industrial Ethernet, Fiber Optic Technologie oder 5G: Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Verbindungstechnologie in Feldanwendungen steigen ständig. Intelligente Geräte werden immer stärker vernetzt. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl der Schnittstellen. Data Connectivity bildet die Basis für hohe Datenraten und stabile Verbindungen. Durchgängige Qualität bei der Datenübertragung hängt dabei vom Wechselspiel aller Kabel und Steckerbestandteile ab.

Modulare und gleichzeitig standardisierte Steckverbinder ermöglichen es, Automatisierungslösungen für die Echtzeitkommunikation flexibler und effizienter zu gestalten. Phoenix Contact als führender Anbieter für Gerätehersteller bietet Ihnen für Ihre Anwendungen den passenden Anschluss am Gerät und im Feld.

Ihre Vorteile

  • Wir verstehen Ihre Herausforderungen für zukunftssichere Datenübertragung: mit unserer Beratungskompetenz zur passenden Lösung für Ihre Geräteschnittstelle

  • Hervorragende Datensteckverbinder-Qualität: für zuverlässige, langjährige Gerätekommunikation

  • Mehr Individualität: in wenigen Arbeitstagen zu Ihrem kundenspezifischen Artikel

  • Design-in-Support: mit CAx-Download-Files und Musterservice zu schnellen Verbindungslösungen

  • Zukunftssichere Vernetzung aller Kommunikationsschnittstellen: kontinuierliche Weiterentwicklung des Portfolios und Trendtechnologien wie SPE

Whitepaper zu Datenverbindungen

Unsere Whitepapers im Überblick

Für eine reibungslose Kommunikation sind schnelle und zuverlässige Datenverbindungen entscheidend. Unsere Whitepapers bieten verständliches Fachwissen zu Themen wie:

  • High-Speed-Board-to-Board-Steckverbinder
  • Verbesserung der Signalintegrität
  • Datenübertragung mit klassischer Leiterplatten-Anschlusstechnik
  • Leistungsspektrum von Single Pair Ethernet

Laden Sie sich die Whitepapers kostenfrei herunter und bleiben Sie informiert.

Zukunftssichere Vernetzung aller Kommunikationsschnittstellen Phoenix Contact bietet Ihnen das größte Portfolio für die Datenübertragung.

Interaktive Image-Map: Vernetzung von Kommunikationsschnittstellen
Board-to-Board-Steckverbinder
Mit Board-to-Board-Steckverbindern realisieren Sie individuelle Leiterplattenausrichtungen mit unterschiedlichen Bauformen, Stapelhöhen und Polzahlen in Rastern von 0,635 mm bis 2,54 mm.
Zur Produktliste
 Board-to-Board-Steckverbinder
RJ45-Datensteckverbinder
Setzen Sie mit Datensteckverbindern flexibel Lösungen zur Datenübertragung um. Profitieren Sie von vielfältigen Bauformen, Kodierungen und Steckgesichtern.
Zur Produktliste
RJ45-Datensteckverbinder
M8-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
Geräte- und Kabelsteckverbinder M8 für das einpaarige Ethernet sorgen für die effiziente Datenübertragung.
Zur Produktliste
M8-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
Koaxiale Steckverbinder
Für die Übertragung von WLAN, Bluetooth, LTE oder 5G-Signalen bieten koaxiale Steckverbinder optimale Gerätelösungen. Auch konfektionierte Kabel sind erhältlich.
Zur Produktliste
Koaxiale Steckverbinder
M8- und M12-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder in M8 und M12 für die Leiterplattenmontage bieten vielfältige Anschlussoptionen für Wellen-, THR- und SMT-Lötprozesse.
Zur Produktliste
M8- und M12-Rundsteckverbinder
Lichtwellenleiter-Transceiver
Mit Transceiver, Cages und Leiterplatten-Anschlusstechnik realisieren Sie eine zukunftssichere Datenübertragung über Lichtwellenleiter.
Zur Produktliste
Lichtwellenleiter-Transceiver
D-SUB-Steckverbinder
Mit einem umfangreichen Portfolio von robusten D-SUB-Tüllengehäusen und D-SUB-Kontaktträgern bietet Phoenix Contact Lösungen für die bewährte Verkabelung von Bussystemen.
Zur Produktliste
D-SUB-Steckverbinder
HDMI-Steckverbinder
Die hochqualitativen Artikel im HDMI-Typ-A eignen sich optimal für die zuverlässige Übertragung von Audio- und Videodaten sowie Ethernet (HEC) in geschützten Applikationen.
Zur Produktliste
HDMI-Steckverbinder
USB-Steckverbinder
Phoenix Contact bietet Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel in USB an. Typ-A und Typ-C sind in den Versionen USB 2.0 sowie USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 erhältlich.
Zur Produktliste
USB-Steckverbinder
IP20-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
IP20-Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel der Serie ONEPAIR für das Single Pair Ethernet eignen sich ideal für die effiziente Datenübertragung in der Fabrik- und Gebäudeautomatisierung.
Zur Produktliste
IP20-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
Ethernet-Leiterplatten-Steckverbinder
Leiterplatten-Steckverbinder für den High-Speed-Datenaustausch zwischen Geräten in Industrie 4.0-Anwendungen.
Zur Produktliste
Ethernet-Leiterplatten-Steckverbinder
Leiterplatten-Anschlusstechnik für Ethernet-APL
Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder für den durchgängigen Einsatz von Zweidraht-Ethernet, auch in Ex-Zonen prozesstechnischer Anwendungen.
Zur Produktliste
Leiterplatten-Anschlusstechnik für Ethernet-APL
PROFINET-Leiterplattenklemmen
Leiterplattenklemmen für PROFINET-Anwendungen für den Festanschluss in zahlreichen Applikationen wie in der Prozessautomatisierung.
Zur Produktliste
PROFINET-Leiterplattenklemmen
EtherCAT P-Leiterplatten-Steckverbinder
EtherCAT P ermöglicht, vieradrige Standardkabel für die Daten- und gleichzeitig für die Leistungsübertragung einzusetzen.
Zur Produktliste
EtherCAT P-Leiterplatten-Steckverbinder
Person blättert in einer Broschüre

Das Portfolio der Datensteckverbinder

Informieren Sie sich über unser Portfolio zuverlässiger Datensteckverbinder für Ihren Geräte- und Feldanschluss.

Intelligente Verbindungslösungen haben einen enormen Einfluss auf Installations-, Wartungs- und Instandhaltungskosten. Auch passive Komponenten nehmen somit eine wichtige Rolle für intelligente Geräte ein.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Chief Operating Officer bei Phoenix Contact & President der Business Area Device Connectors
Entwicklungsingenieur der VDS Verkehrstechnik GmbH

Bericht aus der Praxis Robuste High-Speed-Verkabelung per RJ45

Die VDS Verkehrstechnik GmbH setzt bei ihren hochpräzisen Apparaturen für die Verkehrsüberwachung auf RJ45-Industrial-Datensteckverbinder von Phoenix Contact, damit Geschwindigkeitsmessgeräte auch unter widrigen Umweltbedingungen einwandfrei funktionieren. Die Datensteckverbinder überzeugen unter anderem bei der Vibrations-, Schock- und Biegeprüfung.

Kostenlose Muster
Fragen Sie Ihr persönliches Muster-Package an

Testen Sie unsere Datensteckverbinder in der Praxis. Stellen Sie dazu Ihr persönliches Muster-Package aus unterschiedlichen Mustern zusammen.

Muster anfragen
Visualisierung zu Data Connectivity

Ideal geeignet für diese Applikationen

Steuerungen und Gehäuse
Steuerungen und Gehäuse
Überwachungskamera
Überwachungskameras
Motorsteuerungen
Motorsteuerungen
5G-Router
5G-Router
Stromversorgungen
Stromversorgungen
Displays
Displays
Lichtschranken
Lichtschranken