DATA RoHS Bleifreie Artikel verfügbar Polzahl Kodierung Polbild M12-Gerätesteckverbinder für Netzwerke Hinterwandmontage, mit konfektionierter Leitung Ethernet Hybrid M16 x 1,5, wasserblau, Kabeltyp 94F M16 x 1,5, schwarz, Kabeltyp 94H 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m Hinterwandmontage, vorkonfektioniert mit 0,5 m langen Litzen Hybrid M16 x 1,5 Hinterwandmontage, für Wellenlötprozesse 8 X (CAT6A) Y (Hybrid) Buchse 3 2 4 1 5 8 6 7 1424135 1424148 1424151 1424164 – – – – – 8 5 4 3 6 7 1 2 ℹ Webcode: #0224 – – – – 1407504 1407505 1407506 1407507 1407618 Ethernet Hybrid M16 x 1,5, einteilig, Wellenlöten 1424177 1407503 Pg9, einteilig, Wellenlöten 1404741 Schaltschrankdurchführung, Hinterwand-/Schraubmontage M16 x 1,5, Buchse auf Buchse Zweiteilig, Kontaktträger für Wellen- und Reflow-Lötprozesse Ethernet Gerade, geschirmt, THR, Blisterverpackung Gerade, geschirmt, THR, Tape-on-Reel Gerade, geschirmt, SMD, Tray-Verpackung Gerade, geschirmt, SMD, Tape-on-Reel Gewinkelt, geschirmt, Wellenlöten Ethernet Gerade, geschirmt, THR, Blisterverpackung Gerade, geschirmt, THR, Tape-on-Reel Gerade, geschirmt, SMD, Tray-Verpackung Gerade, geschirmt, SMD, Tape-on-Reel Gewinkelt, geschirmt, Wellenlöten Gehäuseverschraubungen für THR- und Wellenlöt-Kontaktträger: mehr Informationen ab Seite 24. Gehäuseverschraubungen für SMD-Kontaktträger: mehr Informationen ab Seite 26. 1) Kontaktträger mit Bestückungspad. 1822399 1402457 1413446 1) 1411964 1) 1081252 1) 1424180 – – – – – 34 Phoenix Contact – – – – – – – 1405225 1413445 1) 1411965 1) 1069566 1) 1424193