CSA
Identifiant de lhomologation: 13631EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| Raccordement multiconducteur | 300 V | 30 A | 24 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| Raccordement multiconducteur | 300 V | 30 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
| Raccordement multiconducteur | 600 V | 5 A | 24 - 12 | |