IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-37536EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 2183172.01| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 1000 V | 30 A | 0,5 - 6 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 1000 V | 30 A | 0,5 - 10 | |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 20 - 8 | ||