CHARX control modular – contrôleurs de charge AC pour les stations de charge et les bornes de recharge murales

Contrôleurs de charge AC pour stations de charge et bornes de recharge murales

Les contrôleurs de charge AC CHARX control modular sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable pour la recharge en mode 3 des voitures électriques. Les automates offrent de nombreuses fonctionnalités et interfaces dans un boîtier compact et modulaire. Grâce à leur plateforme Linux ouverte, ils sont prêts pour les applications IoT, les services intelligents et l'intégration sectorielle. La gamme évolutive est prévue pour toutes les applications de recharge – de la borne de recharge murale au parking.

Plus dinformations
Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC
1139022

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteurs d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur profilé

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC
1139012

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Téléphonie mobile (4G/2G), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteurs d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur profilé

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC
1138965

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, ISO 15118, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Téléphonie mobile (4G/2G), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteurs d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur profilé

Go to Product Detail Page for item 1426836
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ecran
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ecran
1426836

CHARX control modular, écran couleur LCD 4,3", avec logiciel de charge pour véhicules électriques pré-installé, port micro USB, montage par collage (accessoires de montage non fournis), jusqu'à 12 bornes de recharge, utilisable uniquement conformément à la législation d'étalonnage

Avantages

  • Fonctions complètes dans un design compact sur seulement 18,8 ou 37,6 mm
  • Intelligent et communicatif grâce à la prise en charge de tous les protocoles et interfaces courants
  • Installation rapide et sans outil grâce aux raccordements frontaux Push-in enfichables
  • Mise en service simple grâce au Plug & Play et à une configuration confortable par gestion basée sur le web
  • Mise à l'échelle flexible et extension de parcs de recharge avec des modules de commande juxtaposables
  • Implémentation flexible des logiciels des clients grâce à la plateforme Linux ouverte

Nouveaux produits

Lecteur RFID pour contrôleurs de charge AC

Lecteur RFID pour contrôleurs de charge AC

Maintenant avec affichage LED configurable et buzzer

Le nouveau lecteur RFID pour les contrôleurs de charge CHARX control modular séduit par son indicateur d'état à LED quadrichrome très lumineux ainsi que par son buzzer pour un feedback acoustique en cas d'interactions RFID. Les deux peuvent être configurés de manière pratique en fonction de vos besoins.

Caractéristiques principales

  • Connexion au contrôleur de charge via RS-485
  • Alimentation en 12 V via le contrôleur de charge
  • Types de cartes RFID compatibles : ISO 14443A, ISO 15693
  • Dimensions (L x H x P) : 100 mm x 55 mm x 7,6 mm
  • Pour le montage à l'intérieur de la station de recharge ou de la borne de recharge murale

Avantages

  • Les utilisateurs de vos stations de recharge reçoivent un retour d'information intuitif sur l'état de la RFID et de la charge
  • L'affichage LED s'allume, clignote ou est pulsée avec une luminosité réglable en quatre couleurs au choix
  • Le buzzer retentit avec une durée, un volume et une fréquence sonore réglables
  • Configuration pratique via un navigateur web ou un outil de configuration pour CHARX control modular
  • Pérennité grâce à l'interface NFC pour de futures extensions de fonctions

Pack avec les produits relatifs à la législation sur l'étalonnage

Facturation des charges AC conforme à la législation d'étalonnage

Facturation conforme à la législation d'étalonnage avec contrôleur de charge AC CHARX control modular

L'utilisation de notre pack pré-certifié permet de réaliser sans problème une facturation conforme à la législation allemande sur la métrologie et l'étalonnage, et simplifie considérablement le processus de certification de votre solution de chargement AC.

  • Tous les composants matériels et logiciels nécessaires d'un seul fournisseur
  • Documentation complète et rapports de test
  • Topologies flexibles avec plusieurs bornes de recharge possibles
  • Liberté de conception grâce à la visualisation en temps réel de toutes les données relatives à la législation sur l'étalonnage sur un écran encastré
  • Réduit les efforts de scellement à la station de charge grâce à un logiciel inviolable

Présentation par notre chef de produit

Le contrôleur pour une infrastructure de charge intelligente Découvrez CHARX control modular

Collage avec le contrôleur de charge CHARX control modular avec divers domaines d'application et interfaces
Classe 1000 de la gamme d'automates CHARX control modular avec de nombreuses interfaces
Classe 3000 de la famille d'automates CHARX control modular
Collage avec le contrôleur de charge CHARX control modular avec divers domaines d'application et interfaces

Le couplage des différents secteurs et acteurs comme les réseaux électriques, les bâtiments, les générateurs, les stations de charge et les véhicules électriques devient de plus en plus important pour l'avenir de l'électromobilité.

Pour cette raison, la communication est la clé de l'électromobilité durable et intégrée qui mise sur les énergies renouvelables. L'intégration des véhicules électriques dans le Smart Grid ou le Smart Home, des processus commerciaux conviviaux ainsi que la gestion des appareils et des patchs en font p. ex. partie pour les exploitants de parcs de recharge.

Tous ces services exigent une communication sécurisée sur la base de protocoles différents. Avec la nouvelle génération d'automates CHARX control modular, leur plateforme Linux ouverte et le savoir-faire en matière d'applications de Phoenix Contact, vous êtes parfaitement préparé(e) à relever ces défis.

Classe 1000 de la gamme d'automates CHARX control modular avec de nombreuses interfaces

L'automate 1000 vous offre toutes les interfaces et fonctions nécessaires pour une procédure de charge conforme dans un boîtier fin de 18,8 mm seulement :

  • Prise ou câble de charge
  • Contacteur
  • Identification RFID
  • Mesure de l'énergie
  • Surveillance du courant de défaut
  • Déverrouillage de connecteur de charge en cas de panne de secteur
  • E/S librement configurables, p. ex. pour la commande de LED

Pour cette raison, le contrôleur 1000 peut être utilisé sans problème pour des bornes de recharge simples comme automate autonome. Vous pouvez également les coupler à un automate 3000 pour procéder à une extension jusqu'à douze bornes de recharge.

Classe 3000 de la famille d'automates CHARX control modular

Avec la classe 3000, vous disposez d'un automate intelligent avec toutes les fonctions et une pleine connectivité sur une largeur de 37,6 mm seulement :

  • Ethernet et téléphonie mobile 4G
  • Gestion dynamique de la charge
  • Intégration backend via le protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
  • Communication Vehicle-to-Grid selon ISO 15118
  • Plateforme Linux ouverte pour applications clients

Gérez jusqu'à 48 bornes de recharge avec un contrôleur de classe 3000. Les systèmes de niveau supérieur pour la facturation et la gestion des bâtiments peuvent être connectés de manière transparente via Modbus/TCP ou MQTT.

Vidéo produit : contrôleurs de charge AC

Contrôleurs de charge CHARX control modular
Contrôleurs de charge CHARX control modular YouTube
Vue 3D du produit
Découvrir tous les détails en 3D
Examinez le CHARX control modular 3150 dans les moindres détails. En zoomant librement et en tournant le produit, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Vers la vue 3D du produit
CHARX control modular 3150 dans la vue 3D du produit

Maniement aisé De l'installation à la maintenance

Lors du développement de CHARX control modular, nous avons misé sur une facilité d'utilisation maximale pour l'utilisateur et une manipulation intuitive du système. L'architecture modulaire du système vous offre un haut degré de flexibilité dans la réalisation de votre application.

Modules enclenchés sur le rail DIN
Les modules enclenchés sont automatiquement reconnus dans le réseau
Les modules de commande sont câblés avec la technologie de raccordement Push-in
Câblage rapide et sans outil des modules avec raccordement Push-in
Homme configurant le CHARX control modular dans la gestion basée sur le web
Configuration facile et intuitive par gestion basée sur le web
Remplacement rapide du CHARX control modular à l'aide d'un tournevis grâce à la technologie Lock and Release
Remplacement rapide du module en cas d'entretien grâce à la technologie Lock and Release

Extensible pour n'importe quelle application de charge De la borne de recharge murale au parking

Laissez-vous convaincre par la souplesse d'utilisation de CHARX control modular pour différentes applications et par la précision avec laquelle le système peut s'adapter à vos exigences.

L'exemple d'intégration de l'automate 1000 pour une seule borne de recharge murale sans connexion de communication
Carport : borne de recharge murale individuelle sans raccordement pour la communication
Exemple d'intégration de l'automate 3100 dans une borne de recharge individuelle avec raccordement backend dans une ville intelligente
Ville intelligente : borne de recharge individuelle avec raccordement backend sans fil
Exemple d'intégration d'une double station de charge composée d'un automate 3100 et d'un automate 1000 dans une entreprise : trois bornes de recharge doubles avec connexion backend et terminal
Entreprise : trois bornes de recharge doubles avec raccordement backend et terminal
Un automate 3000 et onze automates 1000 sont raccordés pour former un cluster de douze bornes de recharge par le biais de connecteurs de bus sur rail DIN : 48 bornes de recharge avec armoire électrique centrale et raccordement backend
Parking : 48 bornes de recharge avec armoire électrique centrale et raccordement backend

Présentation des contrôleurs de charge AC modulaires

CHARX control modular en un coup d'œil :

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹

Largeur 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Utilisation Client, Stand-Alone Server, Client, Stand-Alone Server, Client, Stand-Alone Server, Client, Stand-Alone
Surveillance du courant de défaut, déblocage de la prise en cas de panne de secteur, raccordement du compteur d'énergie, raccordement du lecteur RFID, E/S
Linux, Ethernet, raccordement backend, gestion de la charge
Téléphonie mobile 4G/2G
Communication ISO 15118
Accès direct au produit Accès direct au produit Accès direct au produit Accès direct au produit

¹ Également disponible sans téléphonie mobile 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Présentation des accessoires

Accessoires adaptés au CHARX control modular :

Lecteur RFID dans un boîtier IP65
Lecteur RFID sous forme de circuit imprimé
Module de surveillance du courant d'erreur
Lecteur RFID dans un boîtier IP65

Lecteur RFID sous forme de circuit imprimé

Module de surveillance du courant d'erreur

Type de montage Pour un montage de l'extérieur, p. ex. dans les stations de charge avec un boîtier métallique Pour un montage interne, p. ex. dans les stations de charge avec un boîtier en plastique Pour un montage volant avec passe-câble
Conditionnements disponibles 1 unité 1 unité, 10 pièces 1 unité, 10 pièces
Accès direct au produit Accès direct au produit Accès direct au produit

Présentation des contrôleurs de charge AC classiques

Nos contrôleurs de charge classiques font toujours partie de la gamme :

CHARX control basic
CHARX control basic
CHARX control advanced
CHARX control advanced plus xp
CHARX control basic

CHARX control basic

CHARX control advanced

CHARX control advanced plus xp

Modèle Circuit imprimé Boîtiers électroniques sur rail DIN Boîtiers électroniques sur rail DIN Boîtiers électroniques sur rail DIN
Largeur 120 mm 124 mm 72 mm 162 mm
Application Bornes de recharge simples Bornes de recharge simples Bornes de recharge connectées Bornes de ​recharge connectées avec raccordement backend
Déverrouillage de connecteur en cas de panne de secteur
Surveillance du courant de défaut
Ethernet, raccordement au compteur d'énergie
Téléphonie mobile 3G/2G, raccordement du lecteur RFID, raccordement backend, gestion de la charge
Accès direct au produit (exemple) Accès direct au produit (exemple) Accès direct au produit Accès direct au produit (exemple)