CHARX SEC JST-RCM-CBL - Jeu de câbles
1360462

CHARX control modular, Jeu de câbles, 4 pôles, longueur: 0,4 m, avec contact enfichable d'un côté, Pour le raccordement du capteur de courant de défaut EV-RCM-6DC-WAT, référence : 1309697 et CHARX RFID/NFC-PCB, référence : 1391227 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Raccordement facile du capteur de courant de défaut grâce aux câbles enfichables
Design flexible des stations de charge grâce à une longueur de 40 cm