Convertisseur numérique/analogique pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour le raccordement de quatre entrées TOR et la conversion en un signal analogique de 4...20 mA unique. Economie de trois canaux d'E/S.
Répartition des signaux pour systèmes E/S universels
Concevez votre Universal Marshalling (répartition universelle) avec le système de répartition E/S flexible VIP I/O-Marshalling. Le système allie la répartition et le traitement des signaux dans une solution indépendante de l'automate pour votre système d'E/S universel. Des accessoires d'entrée/sortie enfichables avec diverses fonctions d'interface permettent une configuration universelle des différents canaux. C'est ce qu'on appelle Universal Marshalling, du terrain au niveau de commande.
Câble rond blindé préconfectionné; automate: Honeywell C300 I/O; raccordement 1 : enfichable (1x 32-pôles); raccordement 2 : enfichable (2x 18-pôles); longueur de câble: 25 m
Module à relais pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour la commutation des charges de 24 V AC jusqu'à max. 3 A. Fusible intégré avec indicateur de défaillance. Contact NO ou NF utilisable.
Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 18, longueur 1 m
Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 18, longueur 6 m
Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 18, longueur 3 m
Une paire de bornes à vis-connecteurs pour le raccordement au module d'interface VIP avec le repérage 25-32
Convertisseur de température, pour éléments de base VIP I/O-Marshalling : transforme les signaux émis par des sondes de température résistives et envoie un signal 0/4 mA ... 20 mA à une charge (active ou passive). Paramétrable librement.
Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O, avec fusibles de 0,5 A remplaçables dans le circuit d'alimentation des appareillages de terrain et dans le circuit de signalisation. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent la mesure sans interruption des signaux.
Une paire de bornes à vis-connecteurs pour le raccordement au module d'interface VIP avec le repérage 17-24
Avantages
- Réduction de la durée du projet grâce à une approche E/S universelle
- Modifications de l'attribution des E/S possibles pendant toutes les phases du projet grâce aux accessoires d'entrée et de sortie enfichables
- Moins d'armoires électriques, car aucune armoire Marshalling supplémentaire nécessaire
- Réduction du câblage grâce aux différentes solutions de précâblage pour le raccordement aux systèmes DCS
- Migration facile dans les installations existantes en réduisant les temps d'arrêt lors des travaux de modernisation
Le système flexible de répartition E/S pour votre Universal Marshalling
Comparaison de la topologie du câblage des E/S classiques et universelles
Universal Marshalling du terrain à l'automate
Le système flexible de répartition E/S VIP I/O-Marshalling est la combinaison compacte du système de précâblage, de l'interface et du Marshalling en un seul module.
- Système de précâblage : câblage avec des plateformes E/S universelles
- Interfaces : assemblage flexible avec des Input-Output-Accessories (IOAs) analogiques et numériques, tels que des amplificateurs-séparateurs, des convertisseurs de mesure et des relais
- Marshalling : raccordement aux appareils de terrain et répartition des signaux
Les fonctions de l'interface pour votre Universal Marshalling
Les Input-Output-Accessories (IOA) enfichables et flexibles sont des blocs dotés de différentes fonctions électriques pour le traitement des signaux : Universal Marshalling du terrain à l'automate.
Les IOAs suivants sont à votre disposition:
- Modules passifs
- Relais
- Relais de sécurité
- Amplificateurs-séparateurs
- Convertisseur de mesure
- Modules de fusible
- Fonctions spéciales