The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Répartition des signaux pour systèmes E/S universels

Répartition des signaux pour systèmes E/S universels

Concevez votre Universal Marshalling (répartition universelle) avec le système de répartition E/S flexible VIP I/O-Marshalling. Le système allie la répartition et le traitement des signaux dans une solution indépendante de l'automate pour votre système d'E/S universel. Des accessoires d'entrée/sortie enfichables avec diverses fonctions d'interface permettent une configuration universelle des différents canaux. C'est ce qu'on appelle Universal Marshalling, du terrain au niveau de commande.

Avantages

  • Réduction de la durée du projet grâce à une approche E/S universelle
  • Modifications de l'attribution des E/S possibles pendant toutes les phases du projet grâce aux accessoires d'entrée et de sortie enfichables
  • Moins d'armoires électriques, car aucune armoire Marshalling supplémentaire nécessaire
  • Réduction du câblage grâce aux différentes solutions de précâblage pour le raccordement aux systèmes DCS
  • Migration facile dans les installations existantes en réduisant les temps d'arrêt lors des travaux de modernisation

Le système flexible de répartition E/S pour votre Universal Marshalling

Image Map interactive : VIP I/O-Marshalling
Élément de base
L'élément de base robuste dispose de 8 ou 16 emplacements librement assignables pour les modules de fonction (Input Output Acessories IOA). L'élément de base (Board) prend en charge le câblage de terrain, transmet les signaux de terrain aux IOA et, de là, au câble du système.
Raccordement de l'automate
Le raccordement au système E/S est rapide et facile grâce à des câbles standard ou spécifiques au système. En fonction de l'élément de base, des câbles système sont disponibles pour les cartes E/S universelles de différents fabricants.
Alimentation
La tension nominale du système est de 24 V DC. Les raccordements pour l'alimentation des modules de fonction IOA conviennent soit à une alimentation redondante, soit à différents potentiels d'alimentation, selon l'élément de base. Choisissez entre un raccordement vissé et la technologie de raccordement Push-in, en fonction de l'élément de base.
Input-Output-Accessories IOAs
Les IOA sont des blocs dotés de différentes fonctions d'interface pour le traitement des signaux. Ces IOA peuvent être branchés sur la carte dans n'importe quelle combinaison. Grâce à cette configuration flexible des canaux, le concept universel E/S se poursuit de l'automate jusqu'au niveau terrain.
Connecteurs pour les Input-Output-Accessories
Le raccordement entre le module de fonction IOA et l'élément de base est établi via un connecteur à 22 pôles. Les signaux côté champ et côté automate ainsi que la tension d'alimentation sont échangés entre l'IOA et l'élément de base. Le codage permet d'éviter les erreurs involontaires.
Raccordement sur le terrain
Selon l'élément de base, quatre ou six blocs de jonction en raccordement vissé ou par technologie de raccordement Push-in sont disponibles par canal du côté terrain. Grâce à l'approche E/S universelle, les canaux peuvent être affectés dans n'importe quel ordre.
Comparaison de la topologie du câblage des E/S classiques et universelles

Comparaison de la topologie du câblage des E/S classiques et universelles

Universal Marshalling du terrain à l'automate

Le système flexible de répartition E/S VIP I/O-Marshalling est la combinaison compacte du système de précâblage, de l'interface et du Marshalling en un seul module.

  • Système de précâblage : câblage avec des plateformes E/S universelles
  • Interfaces : assemblage flexible avec des Input-Output-Accessories (IOAs) analogiques et numériques, tels que des amplificateurs-séparateurs, des convertisseurs de mesure et des relais
  • Marshalling : raccordement aux appareils de terrain et répartition des signaux
VIP I/O Marshalling IOAs enfichables

Les fonctions de l'interface pour votre Universal Marshalling

Les Input-Output-Accessories (IOA) enfichables et flexibles sont des blocs dotés de différentes fonctions électriques pour le traitement des signaux : Universal Marshalling du terrain à l'automate.

Les IOAs suivants sont à votre disposition:

  • Modules passifs
  • Relais
  • Relais de sécurité
  • Amplificateurs-séparateurs
  • Convertisseur de mesure
  • Modules de fusible
  • Fonctions spéciales
E-paper
Traitement des signaux et protection anti-déflagration

Préparer, transmettre et visualiser des signaux sans perturbation et en toute sécurité grâce à une isolation galvanique à 3 voies : avec notre gamme de produits pour la préparation des signaux et la protection anti-déflagration, vous couvrez toutes les tâches de transmission de signaux sans perturbation et en toute sécurité, p. ex. avec les amplificateurs-séparateurs NAMUR, les amplificateurs-séparateurs bipolaires, les convertisseurs de température, les séparateurs d'alimentation, etc.

Ouvrir l'e-paper
Page de couverture de la brochure « Traitement des signaux et protection anti-déflagration »