Convertisseur de température, pour éléments de base VIP I/O-Marshalling : transforme les signaux émis par les thermocouples et sources mV et envoie un signal 0/4 mА ... 20 mA à une charge (active ou passive). Paramétrable librement.
Répartition des signaux pour systèmes E/S universels
Concevez votre Universal Marshalling (répartition universelle) avec le système de répartition E/S flexible VIP I/O-Marshalling. Le système allie la répartition et le traitement des signaux dans une solution indépendante de l'automate pour votre système d'E/S universel. Des accessoires d'entrée/sortie enfichables avec diverses fonctions d'interface permettent une configuration universelle des différents canaux. C'est ce qu'on appelle Universal Marshalling, du terrain au niveau de commande.
Kit de fusibles, nombre: 10 Quantité, intensité nominale: 3,15 A, caractéristiques de déclenchement: temporisé (T)
Convertisseur de température à sécurité intrinsèque pour éléments de base VIP I/O-Marshalling : transforme les signaux émis par des sondes de température résistives installées en atmosphère explosible et envoie un signal 0/4 mA ... 20 mA à une charge (active ou passive) dans la zone protégée. Paramétrable librement.
Relais de couplage enfichable SIL comme accessoire d'affichage et de saisie pour module d'interface VIP, applications de demandes élevée et faible de niveau d'intégrité de sécurité 3 Safe State Off, couple des signaux de sortie TOR au niveau du périphérique, un circuit à fermeture, un circuit report de signalisation, filtre à impulsion de test
Kit de fusibles, nombre: 10 Quantité, intensité nominale: 1 A, caractéristiques de déclenchement: temporisé (T)
Séparateur VIP I/O-Marshalling pour la séparation sûre des modules enfichables Ex i et de l'alimentation du module embase VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX.
Le séparateur se monte directement sur le module embase, entre les IOA enfichables et l'alimentation.
Une paire de bornes à vis-connecteurs pour le raccordement au module d'interface VIP avec le repérage 17-24.
Une paire de bornes à vis-connecteurs pour le raccordement au module d'interface VIP avec le repérage 1-8.
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 25 à 32 et peinture.
Connecteur pour compensation de soudure froide pour thermocouples, à combiner avec le convertisseur de température blindé MACX MCR(-EX)-TC...
Avantages
- Réduction de la durée du projet grâce à une approche E/S universelle
- Modifications de l'attribution des E/S possibles pendant toutes les phases du projet grâce aux accessoires d'entrée et de sortie enfichables
- Moins d'armoires électriques, car aucune armoire Marshalling supplémentaire nécessaire
- Réduction du câblage grâce aux différentes solutions de précâblage pour le raccordement aux systèmes DCS
- Migration facile dans les installations existantes en réduisant les temps d'arrêt lors des travaux de modernisation
Le système flexible de répartition E/S pour votre Universal Marshalling
Comparaison de la topologie du câblage des E/S classiques et universelles
Universal Marshalling du terrain à l'automate
Le système flexible de répartition E/S VIP I/O-Marshalling est la combinaison compacte du système de précâblage, de l'interface et du Marshalling en un seul module.
- Système de précâblage : câblage avec des plateformes E/S universelles
- Interfaces : assemblage flexible avec des Input-Output-Accessories (IOAs) analogiques et numériques, tels que des amplificateurs-séparateurs, des convertisseurs de mesure et des relais
- Marshalling : raccordement aux appareils de terrain et répartition des signaux
Les fonctions de l'interface pour votre Universal Marshalling
Les Input-Output-Accessories (IOA) enfichables et flexibles sont des blocs dotés de différentes fonctions électriques pour le traitement des signaux : Universal Marshalling du terrain à l'automate.
Les IOAs suivants sont à votre disposition:
- Modules passifs
- Relais
- Relais de sécurité
- Amplificateurs-séparateurs
- Convertisseur de mesure
- Modules de fusible
- Fonctions spéciales