Support en matière plastique pour traceur CMS-P1. Reçoit 2 planches Entrelec RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Traceurs et systèmes de gravure
Notre traceur permet de repérer des matériaux de marquage haut de gamme pour des marquages durables. En remplaçant simplement la tête du traceur standard par l'appareil de gravure, vous transformez le traceur en un système de gravure. Les marquages ainsi créés sont très résistants, même dans des conditions extrêmes.
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 20 rubans LBHZ
Burin en métal dur, 1 lame, largeur de coupe : 1,5 mm
Unité de commande pour les systèmes de gravure ENGRAVING UNIT et P1 ENGRAVING UNIT
Fraise en métal dur, 2 lames, largeur : 0,4 mm
Câble de raccordement de rechange entre l'unité d'aspiration et l'unité de commande
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1. Reçoit 3 planches de Wieland, types 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 ou 80
Générateur de vide, puissance d'aspiration : 7,4 m3/h, puissance du moteur : 0,37 kW, tension de service : 230 V AC, 50 Hz
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 2 planches WAGO WSB 4
Adaptateur de rechange, comme liaison entre le tuyau d'aspiration et la broche de gravure
Avantages
- Commande facile du traceur avec le logiciel de repérage PROJECT complete
- Mise en service rapide avec l'interface USB et Centronics
- Utilisation facile : grande clarté avec seulement quatre touches
Le traceur avec appareil de gravure
Le traceur avec appareil de gravure est le système de repérage idéal pour une utilisation en atelier.
Ce système vous permet de graver le métal et des plastiques bicouches spéciaux. Pour réaliser des épaisseurs de trait différentes, les burins de gravure sont disponibles dans des diamètres compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les étiquettes gravées peuvent p. ex. être utilisées pour le repérage de câbles posés dans la terre.
Vous pouvez ainsi réaliser des repérages pour environnements agressifs.