Stylet de nettoyage pour le nettoyage rapide et efficace des têtes d'appui de toutes les imprimantes à transfert thermique de Phoenix Contact.
Traceurs et systèmes de gravure
Notre traceur permet de repérer des matériaux de marquage haut de gamme pour des marquages durables. En remplaçant simplement la tête du traceur standard par l'appareil de gravure, vous transformez le traceur en un système de gravure. Les marquages ainsi créés sont très résistants, même dans des conditions extrêmes.
Liquide de nettoyage, 30 ml, pour les stylos CMS-PEN ... et CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Burin en métal dur, 1 lame, largeur de coupe : 0,1 mm
Accessoires
Anneaux de fixation, pour le préréglage des outils d'usinage
Burin en métal dur, 1 lame, largeur de coupe : 0,3 mm
Burin en métal dur, 1 lame, largeur de coupe : 0,5 mm
Cartouches de nettoyage avec capuchons de rechange, 2 cartouches contenant chacune 10 ml de liquide de nettoyage et 2 capuchons pour les stylos CMS-PEN ... et CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Douille de verrouillage pour le palpage mécanique de la surface
4 joints de rechange pour le dépôt de stylos des systèmes de traçage et 10 plaquettes d'amorçage
Avantages
- Commande facile du traceur avec le logiciel de repérage PROJECT complete
- Mise en service rapide avec l'interface USB et Centronics
- Utilisation facile : grande clarté avec seulement quatre touches
Le traceur avec appareil de gravure
Le traceur avec appareil de gravure est le système de repérage idéal pour une utilisation en atelier.
Ce système vous permet de graver le métal et des plastiques bicouches spéciaux. Pour réaliser des épaisseurs de trait différentes, les burins de gravure sont disponibles dans des diamètres compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les étiquettes gravées peuvent p. ex. être utilisées pour le repérage de câbles posés dans la terre.
Vous pouvez ainsi réaliser des repérages pour environnements agressifs.