Embout de chargeur d'outil, fixation d'outil de rechange pour le chargeur d'outil
Traceurs et systèmes de gravure
Notre traceur permet de repérer des matériaux de marquage haut de gamme pour des marquages durables. En remplaçant simplement la tête du traceur standard par l'appareil de gravure, vous transformez le traceur en un système de gravure. Les marquages ainsi créés sont très résistants, même dans des conditions extrêmes.
Burin de gravure avec un angle de pointe de 15°, diamètre de pointe 0,2 mm
Accessoires
Vis pour burin de rechange pour CMS-GRAV
Burin, pour broche à graver CMS-GRAVUR KGS 1, métal dur, largeur de coupe : 0,1 mm
Burin, pour broche à graver CMS-GRAVUR KGS 1, métal dur, largeur de coupe : 3,0 mm
Burin, pour broche à graver CMS-GRAVUR KGS 1, métal dur, largeur de coupe : 0,5 mm
Courroie de transmission de rechange pour KGS 2
Assortiment de burins composé de burins CMS-GTG 0,1 à CMS-GTG 3,0 (un de chaque)
Accessoires
Avantages
- Commande facile du traceur avec le logiciel de repérage PROJECT complete
- Mise en service rapide avec l'interface USB et Centronics
- Utilisation facile : grande clarté avec seulement quatre touches
Le traceur avec appareil de gravure
Le traceur avec appareil de gravure est le système de repérage idéal pour une utilisation en atelier.
Ce système vous permet de graver le métal et des plastiques bicouches spéciaux. Pour réaliser des épaisseurs de trait différentes, les burins de gravure sont disponibles dans des diamètres compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les étiquettes gravées peuvent p. ex. être utilisées pour le repérage de câbles posés dans la terre.
Vous pouvez ainsi réaliser des repérages pour environnements agressifs.