Burin de gravure avec un angle de pointe de 15°, diamètre de pointe 1,0 mm
Traceurs et systèmes de gravure
Notre traceur permet de repérer des matériaux de marquage haut de gamme pour des marquages durables. En remplaçant simplement la tête du traceur standard par l'appareil de gravure, vous transformez le traceur en un système de gravure. Les marquages ainsi créés sont très résistants, même dans des conditions extrêmes.
Chargeur en plastique pour CMS-P1-PLOTTER et PLOTMARK, pour feuilles, planche auto-adhésive destinée à fixer étiquettes, films et papier, format maximum des feuilles DIN A4.
Contre-palier de rechange pour l'alignement horizontal de la tête de gravure pour ENGRAVING UNIT
Burin en métal dur, 1 lame, largeur de coupe : 1,0 mm
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 4 à 6 tiges de repérage PABA
Support pour le CMS-P1-PLOTTER, pour recevoir les matériels GPE, spécialement conçu pour graver
50 plaquettes d'amorçage pour le dépôt de stylos des systèmes de traçage
Chargeur de CMS-P1-PLOTTER et PLOTMARK, pour UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Pince de serrage de rechange, pour outils d'usinage de 3 mm de diamètre de tige
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir une plaque d'étiquettes GPE
Avantages
- Commande facile du traceur avec le logiciel de repérage PROJECT complete
- Mise en service rapide avec l'interface USB et Centronics
- Utilisation facile : grande clarté avec seulement quatre touches
Le traceur avec appareil de gravure
Le traceur avec appareil de gravure est le système de repérage idéal pour une utilisation en atelier.
Ce système vous permet de graver le métal et des plastiques bicouches spéciaux. Pour réaliser des épaisseurs de trait différentes, les burins de gravure sont disponibles dans des diamètres compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les étiquettes gravées peuvent p. ex. être utilisées pour le repérage de câbles posés dans la terre.
Vous pouvez ainsi réaliser des repérages pour environnements agressifs.