Burin en métal dur, 1 lame, largeur de coupe : 3,0 mm
Traceurs et systèmes de gravure
Notre traceur permet de repérer des matériaux de marquage haut de gamme pour des marquages durables. En remplaçant simplement la tête du traceur standard par l'appareil de gravure, vous transformez le traceur en un système de gravure. Les marquages ainsi créés sont très résistants, même dans des conditions extrêmes.
Fraise en métal dur, 2 lames, largeur : 2,0 mm
Kit de rechange comprenant : 1x tube de trépied, 1x pièce de serrage, 1x support de fixation pour fixer le tuyau d'aspiration et le câble de raccordement
Adaptateur aluminium, pour la fixation du P-PEN lors du repérage au traceur
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir une planche universelle Multicard Weidmüller
Burin de gravure avec un angle de pointe de 15°, diamètre de pointe 0,3 mm
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 3 planches de rubans Zack plats
Chargeur de CMS-P1-PLOTTER et PLOTMARK, pour UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...
Chargeur de CMS-P1-PLOTTER, pour UC1-TM..., UC1U-TM...
Chargeur de CMS-P1-PLOTTER et PLOTMARK, pour UC-EMP..., UC-EMLP...
Avantages
- Commande facile du traceur avec le logiciel de repérage PROJECT complete
- Mise en service rapide avec l'interface USB et Centronics
- Utilisation facile : grande clarté avec seulement quatre touches
Le traceur avec appareil de gravure
Le traceur avec appareil de gravure est le système de repérage idéal pour une utilisation en atelier.
Ce système vous permet de graver le métal et des plastiques bicouches spéciaux. Pour réaliser des épaisseurs de trait différentes, les burins de gravure sont disponibles dans des diamètres compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les étiquettes gravées peuvent p. ex. être utilisées pour le repérage de câbles posés dans la terre.
Vous pouvez ainsi réaliser des repérages pour environnements agressifs.