Contacteur à semi-conducteurs triphasé, tension d'entrée : 24 V DC, courant de sortie : 20 A, interrupteur à tension nulle
Contacteurs à semi-conducteurs
Les contacteurs à semi-conducteurs sont des contacteurs mécaniques, nettement supérieurs en termes de vitesse de commutation, durée de vie en service et robustesse. Les contacteurs à semi-conducteurs fonctionnent de manière fiable et avec des temps de commutation stables dans les atmosphères poussiéreuses ou agressives du point de vue chimique. Ils sont silencieux et sans usure et supportent les charges résistives et inductives. Les contacteurs à semi-conducteurs de la série CONTACTRON sont disponibles pour les réseaux monophasés et triphasés et offrent même une fonction d'inversion, selon le type.
Contacteur à semi-conducteurs triphasé, tension d'entrée : 24 V DC, courant de sortie : 30 A, interrupteur à tension nulle
Contacteur à semi-conducteurs triphasé, tension d'entrée : 24 V DC, courant de sortie : 10 A, interrupteur à tension nulle
Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 24 V DC, intensité de sortie : 50 A, électro-aimant à minimum de tension
Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 24 V DC, intensité de sortie : 30 A, électro-aimant à minimum de tension
Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 24 V DC, intensité de sortie : 20 A, électro-aimant à minimum de tension
Relais électronique de puissance à inversion de phases, pour commander directement des appareils triphasés, avec voyant et circuit de protection, sortie : 110-550 V AC/3 x 9 A
Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 24 V DC, courant de sortie 2 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple
Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 230 V AC, intensité de sortie : 30 A, électro-aimant à minimum de tension
Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 230 V AC, intensité de sortie : 20 A, électro-aimant à minimum de tension
Avantages de nos contacteurs à semi-conducteurs
- Commutation fiable et rapide grâce à une électronique sans usure
- Robuste – résistance aux chocs et aux vibrations
- Câblage facile grâce au circuit de verrouillage et au câblage de la charge intégrés
- Puissance de commutation jusqu’à 18,5 kW
- Démarrage direct et inversion de moteurs asynchrones triphasés
Nouveaux produits
Contacteurs à semi-conducteurs triphasés
Commutation rapide, robuste et durable
Les contacteurs à semi-conducteurs sont silencieux et sans usure, et commutent différentes charges rencontrées dans un environnement industriel. Profitez de fréquences de commutation élevées et de la commutation sans charge au passage par zéro, et ce, sur une faible largeur.
Caractéristiques principales
- Gamme de produits complète
- Commutation rapide et sans usure
- Plage de température : -40 °C … +60 °C
- Robustesse et résistance aux chocs et aux vibrations
- Courants de commutation jusqu'à 30 A
- Disponibilité accrue de l'installation
- Grande plage de tension de service allant jusqu'à 660 V AC
Avantages
- Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une faible largeur
- Durée de vie plus longue par rapport aux solutions électromécaniques grâce à la technologie des semi-conducteurs sans usure
- Gestion optimale de la chaleur grâce à un dissipateur thermique intégré
Commutation de charges AC élevées
Commutation sans perturbation du réseau électrique : les contacteurs à semi-conducteurs de Phoenix Contact commutent uniquement en passant par zéro. Cela signifie l'absence d'impulsions perturbatrices haute fréquence.
Autres avantages pratiques :
- Commande aisée – avec des variantes de tension d’entrée 24 V DC ou 230 V AC
- Circuit de verrouillage et câblage de la charge intégrés
- En cas de surchauffe du module, un fusible thermique en option se déclenche