Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité

Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité

Nos routeurs industriels robustes permettent de relier différents réseaux par câble (routeur LAN et routeur NAT) ou téléphonie mobile (2G/3G/4G/5G) pour la télémaintenance, la protection de votre réseau local et l'échange de données au sein d'applications industrielles. De nombreux produits comprennent des fonctions VPN et pare-feu intégrées. Pour un maximum de sécurité, les routeurs mGuard protègent contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.

Go to Product Detail Page for item 1396316
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne
1396316

Antenne omnidirectionnelle multibande pour montage mural ou sur poteau, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 1 dBi ... 3 dBi, indice de protection : IP67, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec étrier de montage et colliers pour poteaux

Go to Product Detail Page for item 1490437
CLOUD-SC-IDP+ - Smart Services
CLOUD-SC-IDP+ - Smart Services
1490437

Pack Identity Provider pour mGuard Secure Cloud, connexion Azure AD et LDAP pour l'authentification, durée d'1 an, renouvellement automatiquement chaque année, préavis de 4 semaines, commande et activation possibles uniquement dans l'interface Cloud

Nouveaux produits

Visual mGuard Secure Cloud
Deux routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures

Accès à la télémaintenance basé sur le cloud

Mise à jour du mGuard Secure Cloud

Le mGuard Secure Cloud permet un accès à distance sécurisé aux machines et aux installations. La nouvelle version 3.1 offre une meilleure architecture back-end, des fonctionnalités supplémentaires telles que China VPN+ ainsi que la prise en charge d'autres routeurs et appareils clients cloud.

Caractéristiques principales

  • Temps de propagation plus rapide des signaux
  • Communication de couche 2 (p. ex. pour l'attribution de noms PROFINET)
  • Clients VPN gratuits pour les postes de travail de service
  • Outil de migration de la version 2 à la version 3
  • 8 Go de données gratuites par mois

Avantages

  • Sécurité accrue grâce à l'utilisation de protocoles VPN cryptés de bout en bout
  • Disponibilité mondiale grâce à une sélection intelligente de serveurs et à des passerelles VPN maillées
  • Solution tournée vers l'avenir, car l'infrastructure est déjà préparée pour la communication IPv6
  • Connexions VPN fiables vers la Chine grâce à China VPN+

Routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures

Connexion mobile universelle dans le monde entier

Cellulink est une nouvelle gamme de routeurs de téléphonie mobile industriels pour applications extérieures permettant de connecter des appareils compatibles réseau au réseau de téléphonie mobile. Certifiés selon la norme CEI 62443-4-2, ils disposent d'antennes intégrées et peuvent être utilisés dans le monde entier.

Caractéristiques principales

  • Antennes intégrées
  • Modules de téléphonie mobile pour le monde entier
  • Cybersécurité : CEI 62443-4-2
  • Diversité des classes de puissance : 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Boîtier pour applications extérieures : IP66 / 67 / 68 et IK10
  • Montage sur mât, mural ou en armoire électrique
  • Double carte SIM et repli vers un autre opérateur en cas d'indisponibilité
  • GNSS : positionnement et synchronisation temporelle

Avantages

  • Réduction des coûts et gain de place grâce à l'intégration des antennes dans le boîtier
  • Gain de temps permis par une installation plus rapide grâce au PoE et à l'absence de montage d'antenne
  • Haute cybersécurité avec certification selon les normes CEI 62443-4-1 et CEI 62443-4-2
  • Utilisation à l'échelle internationale dans les réseaux 4G et 5G
  • Configuration et mises à jour du firmware via la gestion basée sur le web, l'API REST ainsi que la gestion des périphériques et des mises à jour

Sécurité industrielle


Visualisation de la cybersécurité avec message d'alarme « Le système a été piraté »

La cybersécurité est primordiale pour la fiabilité du réseau et la pérennité de votre entreprise

La cybersécurité industrielle permet de protéger les installations et systèmes industriels connectés au réseau contre les cyberattaques, l'espionnage des données, les défaillances dues aux attaques, aux programmes malveillants et aux mauvaises manipulations. En effet, les cyberattaques et les programmes malveillants ont des impacts néfastes sur l'activité de l'entreprise : de la perte de savoir-faire et de données jusqu'aux demandes de rançons élevées, en passant par des dommages sur la notoriété, les délais d'immobilisation des machines et les ressources humaines déployées pour éliminer les dommages.

C'est pourquoi nous proposons des routeurs de sécurité et des pare-feux industriels spécialement orientés sur les exigences de l'industrie et qui contrôlent le trafic de données sur le réseau : seul le trafic de données souhaité est autorisé, les accès non autorisés sont bloqués. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure disponibilité de vos installations.

Télémaintenance sécurisée


 Communication industrielle à distance avec tablette

Accès à distance aux machines dans le monde entier

Pour la télémaintenance d'installations industrielles réparties dans le monde entier, Phoenix Contact offre une vaste gamme de routeurs industriels robustes et durables pour un accès à distance câblé ou sans fil sur les réseaux. Les produits sont munis de mécanismes de sécurité modernes, tels que le VPN, le cryptage IPsec et des pare-feux intégrés. Ces technologies vous permettent ainsi de vous connecter partout et à tout moment à vos machines et installations et d'effectuer rapidement et efficacement des travaux de maintenance et de service.

Antenne directionnelle

Des antennes adaptées à toutes les applications

Accessoires adaptés pour les routeurs de téléphonie mobile

Pour une communication fiable de vos routeurs de téléphonie mobile, Phoenix Contact propose des antennes de téléphonie mobile et des câbles adaptés. Selon l'environnement, choisissez entre les antennes omnidirectionnelles pour le montage sur l'armoire électrique, le montage mural ou sur poteau ou pour le montage direct sur l'appareil. Des accessoires tels que le parafoudre basse tension correspondant peuvent être ajoutés.

Pour obtenir plus d'informations sur le choix de l'antenne adaptée et le montage adéquat, consultez notre dépliant « 10 règles pour les antennes ».