Télémaintenance dans le cloud
Les technologies internet vous permettent de vous connecter partout et à tout moment à vos machines et installations. Afin de protéger les connexions réseau contre les perturbations et les manipulations, Phoenix Contact propose des produits dotés des mécanismes de sécurité les plus modernes, tels que le Virtual Private Networks (VPN), Deep Packet Inspection (DPI) et les pare-feux à auto-apprentissage. Cela assure la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité de vos données.
Le mGuard Secure Remote Service permet une liaison sécurisée par Internet entre les techniciens d'entretien et les cibles de télémaintenance. Ce service industriel permet aux exploitants et aux constructeurs de machines et d'installations de disposer d'une solution de télémaintenance clé en main dans le cloud.
Avantages
- Mise en service facile avec des assistants de configuration
- Interface web intuitive
- Compatible avec tous les dispositifs de sécurité mGuard, les Cloud Clients, les clients VPN logiciels certifiés et les PLCnext Control
- Prise en charge des appareils mobiles, tels que les iPad et iPhone d'Apple
- Un service fiable dans des centres de traitement des données à disponibilité élevée
Télémaintenance pour machines compactes et autonomes Connexion facile au mGuard Secure Remote Service
Sur de nombreuses machines, il est souhaitable de pouvoir procéder à distance à l'élimination des défauts, à l'actualisation du programme de l'API et à toute autre assistance nécessaire. Cet accès à distance peut être réalisé rapidement et en toute sécurité avec le mGuard Secure Remote Service.
Les Cloud Clients sont parfaits pour la télémaintenance d'une seule machine compacte avec un petit réseau IP. Vous connectez la machine au service mGuard Secure Remote Service de manière sécurisée via VPN. Pour les machines autonomes sans connexion réseau, la version mobile est particulièrement adaptée. Dans les réseaux existants, l'accès à la télémaintenance peut être facilement mis à niveau avec la version LAN. Les Cloud Clients peuvent être facilement intégrés dans un réseau de machines existant.
Vers les produits
Intégration dans le réseau de production Protection du réseau
Sur les machines en réseau, une protection fiable contre tout accès non autorisé de personnes ou de logiciels malveillants est de plus en plus importante. Les produits mGuard FL MGUARD RS2000 de Phoenix Contact sécurisent votre réseau de machines avec un pare-feu solide, flexible et facile à utiliser. Cela permet de réguler l'accès des machines au réseau de production, p. ex. aux systèmes ERP, et de connecter les machines de manière sécurisée au service mGuard Secure Remote Service via VPN. La connexion de télémaintenance est automatiquement configurée dans le cloud et chargée sur le FL MGUARD. Un interrupteur à clé permet de démarrer la connexion, de sorte que l'opérateur sur place garde le contrôle total de la connexion VPN.
Vers les produits
Grande disponibilité du réseau Surveillance du trafic de données
Pour un grand nombre de machines et d'installations en réseau, la disponibilité des réseaux de machines est primordiale. Pour cela, un monitoring détaillé du transfert des données et des concepts de sécurité complexes sont nécessaires.
Les FL MGUARD surveillent la communication entre les réseaux de production et de machines. Les MGUARD RS4004 disposent également d'un port DMZ (zone démilitarisée). Cela permet un accès local sécurisé à la machine pour la maintenance, à l'aide de règles de pare-feu supplémentaires. Un pare-feu surveille le trafic de données entrant et sortant sur chaque port. Cela signifie qu'il est impossible d'accéder au réseau de production pendant les travaux de maintenance sur la machine.