The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

TC Router Les routeurs de téléphonie mobile 4G et 5G industriels permettent des connexions de données fiables et performantes avec les postes éloignés par le réseau de téléphonie mobile – avec repli sur la 3G et la 2G. Ainsi, ils sont adaptés partout, indépendamment de la technologie utilisée pour offrir une couverture fiable du réseau. Grâce à la plage de température étendue de -40 à +70 °C, ils peuvent également être utilisés dans n'importe quelle région climatique.

TC Router – routeurs industriels de téléphonie mobile 4G et 5G devant un globe terrestre

Avantages

  • Nouvelle technologie de téléphonie mobile 5G pour les réseaux publics et privés (autonomes et non autonomes)
  • Sécurité réseau intégrale grâce à l'APN privé (Access Point Name), au pare-feu Stateful Packet Inspection et au VPN
  • Utilisation multiple des messages SMS et e-mail jusqu'à la connexion haut débit 5G, en passant par les protocoles de cloud et télécommandés
  • Intégration aisée dans l'installation par au moins deux raccordements Ethernet ou un point d'accès WLAN
  • Commande pratique directement sur le devant de l'appareil et configuration par carte SD ou interface web
Routeur 5G industriel

Routeur 5G à haut débit avec quatre ports Ethernet et interfaces de téléphonie mobile MIMO 4x4

Une largeur de bande particulièrement élevée grâce à la 5G et à un processeur puissant TC ROUTER, série 5000

Le TC ROUTER 5004T-5G EU est le premier produit de la gamme TC-ROUTER à disposer d'une interface de téléphonie mobile 5G. Afin de pouvoir traiter les débits de données élevés de la 5G (5G NR) et de la 4G (LTE Advanced Pro), il est équipé d'une plateforme de processeur puissante et de quatre ports GBit Ethernet.

En plus de pouvoir être utilisé dans les réseaux publics, le routeur 5G vous permet également de développer des réseaux privés et de contrôler ainsi vous-même les caractéristiques et la fiabilité du réseau 5G. Les avantages d'un réseau privé viennent du fait que vous pouvez suivre, enregistrer, analyser, guider au choix et configurer de manière flexible le transfert des données dans votre entreprise.

En tant qu'appareil au débit le plus élevé de la gamme, il est donc particulièrement adapté aux applications telles que la transmission vidéo ou la transmission de gros fichiers de firmware ou de configuration sur les machines et les postes externes.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Routeur 4G universel avec interface WLAN intégrée et port WAN Ethernet

Flexibilité maximale avec les interfaces WAN et WLAN TC ROUTER, série 4000

Le TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN permet, avec l'interface WLAN intégrée, en tant que point d'accès de connecter facilement les appareils environnants au réseau par WLAN. Ainsi, un autre point d'accès WLAN sur le rail n'est pas nécessaire. De plus, pour l'entretien, il est possible d'utiliser le réseau WLAN comme accès à internet, parallèlement à l'application. Ainsi, on ne dépend plus d'une solution de téléphonie mobile pour ordinateur portable ou smartphone.

Le TC Router permet des options variées de liaison montante du côté WAN. Les diverses possibilités de connectivité WAN ainsi que la fonction Dual SIM avec la carte SIM et l'eSIM intégrée rendent l'appareil très peu sujet aux défaillances et permettent de l'utiliser de façon flexible.

Avec un port WAN Ethernet configurable ou un client WLAN, plusieurs possibilités de connexion peuvent être utilisées pour la communication à distance. En cas de panne, la connexion mobile se charge de la communication et évite la perte de la connexion avec le poste externe. Cela garantit une grande disponibilité dans les applications d'infrastructures critiques telles que les postes de transformation, les points de mesure et de commutation de l'alimentation électrique ou les pompes et réservoirs surélevés de l'alimentation en eau.

TC ROUTER de la série 3000 utilisable dans le monde entier

Routeur 4G utilisable dans le monde entier avec un module de téléphonie mobile global

Connectivité mondiale avec un seul routeur de téléphonie mobile TC ROUTER, série 3000

Le TC ROUTER 3002T-4G GL allie une couverture mondiale des fréquences avec les homologations locales des fournisseurs et des fréquences radio, et ce, en une seule référence. L'appareil est donc parfaitement adapté aux opérateurs internationaux ou aux projets transfrontaliers.

Le routeur de la série 3000 bénéficie en outre d'une conception très économique pour connecter un poste externe par téléphonie mobile. Cela en fait un appareil particulièrement facile à utiliser dans les applications sensibles aux prix.

Cet appareil est généralement utilisé par les fournisseurs d'énergie communaux ou le secteur des transports, par exemple pour le raccordement de feux de signalisation, de portiques de signalisation, d'écluses ou d'installations d'éclairage utilisées pour le transport maritime et aérien.

Topologie : fonctionnalité du logiciel de gestion TC Router Online Manager

Gestion centralisée des appareils avec le TC Router Online Manager

Gestion des routeurs de téléphonie mobile

Le TC Router Online Manager (TOM) permet d'automatiser des mises à jour régulières pour tous les appareils de la gamme TC Router de Phoenix Contact.

Les mises à jour de sécurité, les versions de firmwares actuelles et les modifications de configuration peuvent être transmises à tous les appareils du monde entier sous la forme d'un déploiement de masse dans des fenêtres de temps définies.

Cette plateforme de gestion basée sur le web documente également l'état des appareils, c'est-à-dire la connexion en ligne de tous les TC Router sur plusieurs années.

Le TC Router Online Manager peut être exploité localement (sur site) ou dans un cloud (p. ex. Amazon Web Services).

TC Router en tant que passerelles SMS et e-mail

Les messages SMS permettent aux techniciens et au système de régulation et de commande d'accéder au processus

Utilisation en tant que passerelles SMS et e-mail

En plus de la communication entre une installation éloignée et la salle de contrôle ou le cloud, la gamme TC Router dispose d'autres interfaces.

L'interface XML permet d'agrandir sans limite p. ex. les E/S disponibles sur le routeur. L'automate en aval déclenche par l'interface des ordres pour envoyer des messages par SMS ou e-mail. Les messages SMS entrants peuvent également déclencher des évènements dans l'automate. Ainsi, le routeur devient une passerelle SMS intéressante, surtout lorsque le volume de communication est très faible. De plus, il est possible de démarrer un réseau privé virtuel (VPN) par message SMS.

Poste externe avec panneau solaire

Les TC Router sont également adaptés aux installations solaires

Mode économie d'énergie

Le mode économie d'énergie des appareils permet de réduire nettement la consommation de courant en veille. Surtout pour les postes externes solaires, cela permet un fonctionnement optimal, même avec un faible nombre d'heures d'ensoleillement.

Le mode économie d'énergie est piloté par une entrée TOR et pour le TC ROUTER de la série 4000 également par un calendrier de circuit.

Aperçu de la gamme de produits TC Router

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

Domaine d'application 5G, Europe 4G, mondial
VPN Jusqu'à trois tunnels VPN (IPsec ou OpenVPN) Jusqu'à trois tunnels VPN (IPsec ou OpenVPN)
Entrées/sorties Quatre entrées TOR, deux sorties TOR Deux entrées TOR, une sortie TOR
Procédure de repli de la téléphonie mobile 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Interface Ethernet 4 x GBit LAN 2 x LAN
Interface WAN de repli Non Non
Interface WLAN Non Non
Prise en charge TC Router Online Manager Oui Oui
Référence 1439475 1632697
Vers la liste des produits Vers la liste des produits

Aperçu des autres routeurs de la gamme TC Router

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

Domaine d'application 4G, Europe 4G, Europe 4G, Europe
VPN Aucune limite, limitation par les ressources du système et la largeur de bande disponible Aucune limite, limitation par les ressources du système et la largeur de bande disponible Aucune limite, limitation par les ressources du système et la largeur de bande disponible
Entrées/sorties Quatre entrées TOR, deux sorties TOR Quatre entrées TOR, deux sorties TOR Deux entrées TOR, une sortie TOR et une interface RS-232/RS-485
Procédure de repli de la téléphonie mobile 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Interface Ethernet 1 x LAN, 1 x WAN ou 2 x LAN (configurable) 1 x LAN, 1 x WAN ou 2 x LAN (configurable) 1 x LAN, 1 x WAN ou 2 x LAN (configurable)
Interface WAN de repli Ethernet Ethernet et WLAN Ethernet et WLAN
Interface WLAN Non Point d'accès et client, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n Point d'accès et client, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
Prise en charge TC Router Online Manager Oui Oui Oui
Référence 1234352 1234353 1234354
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits