Boîtiers pour profilés extrudés UM-PRO

Boîtiers pour profilés extrudés UM-PRO avec résistance thermique élevée

Les boîtiers ouverts variés, tels que le boîtier pour profilé extrudé de la série UM-PRO, séduisent par des temps de montage courts, une grande flexibilité grâce à des tailles de circuits imprimés personnalisées ainsi que par une technologie de raccordement au choix. Le principe de conception ouvert est parfaitement adapté aux concepts d'appareils flexibles, avec une grande structure. Il est aussi possible d'utiliser les boîtiers électroniques à des températures élevées jusqu'à 100 °C.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538968
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Kit boîtier
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Kit boîtier
1538968

Système de maintien pour circuits imprimés à réglage flexible. Peut être monté sur un profilé UM-BASIC/PRO 122 de la marque Phoenix Contact. Peut recevoir des circuits imprimés de différentes tailles via mécanisme d'encliquetage ou vissage. Compatible avec les circuits imprimés standard guidés dans le profil. Profilé UM-PRO de largeur : 122 mm, longueur : 220 mm ainsi qu'un dispositif pour le montage au mur inclus dans le kit.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538969
UM-PRO 122 EVA KIT - Support
UM-PRO 122 EVA KIT - Support
1538969

Système de maintien pour circuits imprimés à réglage flexible. Peut être monté sur un profilé UM-BASIC/PRO 122 de la marque Phoenix Contact. Peut recevoir des circuits imprimés de différentes tailles via mécanisme d'encliquetage ou vissage. Compatible avec les circuits imprimés standard guidés dans le profil.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538967
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Kit boîtier
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Kit boîtier
1538967

Système de maintien pour circuits imprimés à réglage flexible. Peut être monté sur un profilé UM-BASIC/PRO 122 de la marque Phoenix Contact. Peut recevoir des circuits imprimés de différentes tailles via mécanisme d'encliquetage ou vissage. Compatible avec les circuits imprimés standard guidés dans le profil. Profilé UM-PRO de largeur : 122 mm, longueur : 220 mm inclus dans le kit.

Avantages

  • Longueur du boîtier découpée au millimètre près
  • Design ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
  • Résistance à la chaleur UM-PRO en polyamide avec homologation UL jusqu'à 100 °C
  • Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des côtés sans outil)
  • Grande flexibilité grâce au capot de protection positionnable au choix

Nouveaux produits

Support de carte EVA pour UM-BASIC/-PRO

Système flexible de maintien pour circuits imprimés

Pour circuits imprimés de différentes tailles

Le support de carte d'évaluation (EVA) pour UM-BASIC et UM-PRO est un système de maintien à réglage flexible qui peut recevoir des circuits imprimés de différentes tailles par encliquetage ou vissage. Le système peut être monté sur un profilé UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Caractéristiques principales

  • Prise en charge de différentes tailles de circuits imprimés
  • Compatible avec UM-BASIC/-PRO 122
  • Déplaçable sur le profilé
  • Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
  • Possibilité de combiner plusieurs circuits imprimés

Avantages

  • Fixation et retrait faciles des circuits imprimés
  • Intégration économique de circuits imprimés de différentes tailles
  • Une grande surface de circuit imprimé dans un espace réduit
  • Combinaison flexible de circuits imprimés de différentes tailles

Échantillon gratuit
Testez les boîtiers pour profilés extrudés de la gamme UM-PRO

Vous souhaitez tester les boîtiers électroniques de la gamme UM-PRO pour une résistance aux températures élevées ? – Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Nos compétences vous accompagnent dans le choix et la conception des boîtiers dans l'application souhaitée. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques de la gamme UM-PRO
Configurateur de boîtiers en profilé extrudé UM-PRO avec résistance thermique élevée

Configurateur de boîtiers en profilé extrudé avec résistance thermique élevée

Grande liberté dans le développement des circuits imprimés de vos appareils : le boîtier en profilé extrudé UM-PRO vous offre un principe de construction ouvert, des positions de montage personnalisées pour le circuit imprimé ainsi que des longueurs flexibles de 3 cm à 200 cm. Il est ainsi facile de réaliser des concepts d'appareils de grande taille. Le matériau utilisé permet même une utilisation dans des plages de température extrêmes.

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils de Phoenix Contact

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils

En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.

Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Boîtiers pour profilés extrudés de la gamme UM-PRO en un coup d'œil Boîtier pour profilé extrudé de la série UM-PRO permettant une dimension de montage individuelle et un montage simple. Le design compact permet la réalisation de modules électroniques plats et leur montage sur des rails normalisés ou directement au mur.

Image Map interactive : boîtiers pour profilés extrudés de la gamme UM-PRO
Largeurs de profilés personnalisées
Disponible dans les largeurs de profilés 72 mm, 108 mm ainsi que 122 mm.
Largeurs de profilés personnalisées
Protection de l'électronique
Les capots librement positionnables de différentes géométries sont configurables en longueur.
Protection de l'électronique
Résistance à la chaleur
Les boîtiers en plastique possèdent une résistance élevée à la température jusqu'à 100 °C.
Résistance à la chaleur
Montage de circuit imprimé
La fixation des circuits imprimés est réalisable dans trois niveaux différents.
Montage de circuit imprimé
Longueur de profilé adaptée
Des longueurs de profilés comprises entre 3 cm et 100 cm sont possibles.
Longueur de profilé adaptée
Montage sans vis
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser : assemblage des éléments latéraux sans outils.
Montage sans vis
Vidéo : une liberté sans limite dans la conception des appareils
Une liberté sans limite dans la conception des appareils YouTube

Une liberté sans limite dans la conception des appareils

Les boîtiers pour profilés extrudés se caractérisent par un montage à clipser rapide et sans outils et par une longueur de boîtier configurable avec précision en fonction de la position et de la taille du circuit imprimé. En choisissant librement la technologie de raccordement pour C.I., vous pouvez élaborer vos appareils selon vos besoins. Le principe d'un format ouvert est idéal pour des circuits imprimés avec de grands éléments. Des capots de protection en option, qui peuvent être positionnés librement, protègent votre électronique.

Le boîtier ouvert pour les circuits imprimés individuels

Système de boîtier UM-PRO avec thermomètre
Profilé extrudé avec partie latérale à monter
Équipement des conducteurs jusqu'au bord
Capots de protection positionnables librement pour le boîtier
Différentes connexions de modules par contacts transversaux de bus pour la série UM-BASIC
Connexion sécurisée entre le circuit imprimé et le rail DIN
Système de boîtier UM-PRO avec thermomètre

Utilisez vos appareils, même à des températures élevées. Grâce au polyamide résistant à la chaleur, votre appareil bénéficie d'une homologation UL et d'une résistance à des températures jusqu'à 100 °C.

Profilé extrudé avec partie latérale à monter

Le montage à clipser vous permet d'encliqueter facilement vos éléments latéraux et d'économiser ainsi sur la durée du montage. Aucune vis requise.

Équipement des conducteurs jusqu'au bord

Équipez votre circuit imprimé jusqu'au bord. Vous utiliserez ainsi au mieux votre espace.

Capots de protection positionnables librement pour le boîtier

Personnalisez votre boîtier grâce aux capots de protection positionnables librement sur l'appareil. Les capots sont disponibles en différentes géométries. Ils offrent en outre une possibilité d'intégration optionnelle de circuits imprimés au moyen de guides prévus à cet effet.

Différentes connexions de modules par contacts transversaux de bus pour la série UM-BASIC

Simplifiez votre communication d'appareil avec les connecteurs transversaux de bus en option. Raccordez plusieurs modules ensemble de manière fiable et rapide. Les modules supportent un ampérage maximum de 8 A et 160 V.

Connexion sécurisée entre le circuit imprimé et le rail DIN

Reliez le circuit imprimé au rail DIN aux trois niveaux différents du circuit imprimé au moyen d'un contact PE.

Vidéo : montage facile des boîtiers pour profilés extrudés de la série UM-PRO
Montage facile des boîtiers pour profilés extrudés de la série UM-PRO YouTube

Montage facile des boîtiers pour profilés extrudés de la série UM-PRO

Découvrez à quel point le boîtier UM-PRO est facile à assembler. Le montage ne prend que quelques minutes.

Module composé de différents boîtiers pour profilés extrudés

Possibilité de combinaison avec les séries de boîtiers UM-BASIC et UM ALU

Combinez les boîtiers en plastique de la série UM-PRO de manière simple et flexible avec la famille UM-BASIC ou UM-ALU. Différentes largeurs de profilés peuvent être combinées.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.