UM-PRO LID-92 BK - Elément latéral
2200172

Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage, Élément latéral pour capot profilé en U, largeur: 10,35 mm, hauteur: 97,51 mm, profondeur: 39,7 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Longueur du boîtier découpée au millimètre près
Format ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
Résistance à la chaleur UM-PRO en polyamide, avec homologation UL jusqu'à 100 °C
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix