The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Boîtiers de grande taille pour applications extérieures OCS pour systèmes autonomes

Boîtiers de grande taille pour applications extérieures OCS pour systèmes autonomes

Les boîtiers électroniques de la série OCS sont parfaitement adaptés aux systèmes d'appareils autonomes dans les environnements extrêmes. Les boîtiers certifiés en polycarbonate sont légers, résistants et protègent durablement et de manière sûre vos composants électroniques contre l'humidité, la chaleur, les UV et les contraintes mécaniques. Les boîtiers de grande taille en plastique sont personnalisables et peuvent être complétés par des accessoires. Ils peuvent également être utilisés dans les applications complexes.

Avantages

  • Utilisable dans le monde entier : système de boîtier certifié au niveau international
  • Longue durée de vie grâce au polycarbonate stabilisé aux UV pour l'extérieur
  • Électronique installée en toute sécurité : les boîtiers protègent des jets d'eau et d'autres substances nocives.
  • Résistant : stable même en cas de fortes sollicitations mécaniques dans une large plage de températures

Nouveaux produits

Support de panneau PV POS Panelfix fixé sur un poteau
Solution système PV de la série POS
Boîtiers de grande taille pour applications extérieures de la série OCS

Support de panneau PV

Pour des systèmes autonomes en énergie

Le support POS Panelfix convient au montage de divers panneaux solaires dans une plage de 20 à 200 Wc. Sa forme de construction flexible permet de le fixer au mur ou sur un poteau. La solution de serrage innovante permet de fixer très rapidement le panneau, avec un seul outil.

Caractéristiques principales

  • Idéal pour le montage séparé du panneau solaire et de l'électronique
  • Montage à l'aide de blocs de jonction ou de vis
  • Compatible avec tous les panneaux courants de 20 à 200 Wc
  • Pour tous les diamètres de poteaux de 48 à 180 mm
  • Matériau : acier inoxydable

Avantages

  • Compatible avec tous les panneaux communs du marché (20 à 200 Wc) grâce à une fixation innovante
  • Montage par une seule personne en seulement 15 minutes avec un seul outil (ouverture de clé 13) grâce à une technologie de serrage simple
  • Forme de construction flexible pour une utilisation sur un mur ou un poteau
  • Adapté aux environnements difficiles et à une force de vent 10 grâce à un renfort supplémentaire

Solution système PV de la série POS

Pour des systèmes autonomes en énergie

Le Pico Off-Grid System (POS) est une solution robuste basée sur un panneau PV, avec plusieurs classes de puissance jusqu'à 190 Wc. La solution comprend un boîtier, un support de mât et un panneau solaire. Pour créer des solutions autonomes sur le terrain, il est possible d'ajouter des ordinateurs, des unités de communication, des batteries et plus encore.

Caractéristiques principales

  • Plage de température pour le système complet : -40 ... +85 °C
  • Cinq tailles de boîtier OCS compatibles avec ce système, câblage prêt à être raccordé
  • Panneau solaire : panneaux solaires avec cellules solaires à haut rendement 36/45, technologie de cellules monocristallines
  • Support de mât : angle d'inclinaison réglable du panneau PV

Avantages

  • Système de boîtier avec certification internationale
  • Possibilité de combiner différentes tailles de boîtier avec un seul support
  • Montage facile du système complet par une seule personne
  • Système complet hormis l'électronique propre
  • Chaîne d'approvisionnement simple

Boîtiers de grande taille pour applications extérieures de la série OCS

Trois grandes variantes de boîtiers disponibles

Les OCS sont des boîtiers pour applications extérieures robustes et de grande taille, conçus pour l'électronique pouvant fonctionner dans des conditions ambiantes extrêmes. Avec les trois nouvelles variantes de boîtiers, d'autres sont disponibles, en complément des tailles actuelles, avec plus de place pour l'électronique.

Caractéristiques principales

  • Six tailles standard, chacune avec deux variantes de couvercle
  • Plage de température : -40 °C à +80 °C (120 °C pendant un court laps de temps)
  • Homologations : UL 508A et EN 62208
  • Indices de protection : IP66/68/69, CEI 60529 ou NEMA 250, types 4X, 12, 13, 6P
  • Tenue aux chocs : classe IK10, EN 50102
  • Accessoires en option pour fixation murale ou sur mât

Avantages

  • Système de boîtier avec certification internationale
  • Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
  • Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
  • Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes
  • Espace pour plusieurs composants électroniques

GameChangers de Phoenix Contact pour le raccordement des appareils

GameChangers pour le raccordement des appareils

Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.

Boîtiers pour applications extérieures OCS pour environnements difficiles

Illustration d'un boîtier OCS ouvert

Aperçu des caractéristiques principales

Profitez des nombreuses fonctionnalités qui vous offrent un haut degré de liberté dans la planification et la mise en œuvre de votre application :

  • Approuvés pour divers systèmes électroniques par des homologations internationales
  • Protection contre les jets d'eau grâce à un joint PUR adapté
  • Épaisseur de la paroi du boîtier de 4 mm pour une grande tenue aux chocs
  • Aptitude à l'extérieur grâce au polycarbonate stabilisé aux UV
  • Fixation réglable intégrée du panneau ou du circuit imprimé
  • Boulons de montage intégrés pour la fixation de composants lourds
  • Fermetures plombables et verrouillables pour éviter les abus
  • Accessoires en option pour fixation murale ou sur mât
Solution système PV de la série POS

Solution système PV POS

Système parfaitement équipé pour les solutions off-grid Pour les applications exigeantes en extérieur

Utilisez le système POS (Pico off-grid system) basé sur des panneaux PV pour créer des systèmes autonomes en énergie avec plusieurs classes de puissance jusqu'à 190 Wc. Avec un boîtier robuste et un support de mât en acier inoxydable, vous réalisez une solution fiable et durable pour la mise à disposition d'énergie dans des régions éloignées et des environnements exigeants. Les domaines d'application sont par exemple la saisie de données environnementales, les environnements industriels avec des exigences élevées et de nombreuses autres applications en extérieur.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain

Parfaitement adaptés pour ces applications

Les boîtiers OCS sont utilisés dans des applications exigeantes. Parmi celles-ci, on trouve notamment cette sélection :

  • Systèmes de surveillance
  • Systèmes d'alarme
  • Système de contrôle
  • Stations météo