Solution système PV POS

POS pour les systèmes de puissance solaire hors-réseau

Le Pico Off-Grid System (POS) est une solution robuste basée sur un panneau PV, avec plusieurs classes de puissance jusqu'à 190 Wc. La solution comprend un boîtier, un support de mât et un panneau solaire. Pour créer des solutions autonomes sur le terrain, il est possible d'ajouter des ordinateurs, des unités de communication, des batteries et plus encore.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587082
POS PV PANEL 22 - Panneau solaire
POS PV PANEL 22 - Panneau solaire
1587082

Panneau solaire, Panneau PV pour système Pico Off-Grid, à connecteurs mâles Sunclix intégrés, puissance nominale: 22 Wc, technologie cellulaire: PERC monocristallin à rendement > 22 %, nombre de cellules: 36, cadre pour modules: cadre en profilé creux anodisé, largeur: 308 mm, hauteur: 417 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - Support
POS PANELFIX M - Support
1653798

Support de module PV pour systèmes autonomes en énergie, montage mural, adapté aux panneaux d'environ 40 ... 200 Wp, compatible avec : POS-PV-Panel 75, 110 et 190, kit de fixation pour mât de Ø 48 mm ... 180 mm et kit de renforcement pour un vent de force pouvant atteindre 10, matériau : acier inoxydable

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587083
POS PV PANEL 75 - Panneau solaire
POS PV PANEL 75 - Panneau solaire
1587083

Panneau solaire, Panneau PV pour système Pico Off-Grid, à connecteurs mâles Sunclix intégrés, puissance nominale: 75 W, technologie cellulaire: PERC monocristallin à rendement > 22 %, nombre de cellules: 39, cadre pour modules: cadre en profilé creux anodisé, largeur: 660 mm, hauteur: 630 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587086
POS PV PANEL 190 - Panneau solaire
POS PV PANEL 190 - Panneau solaire
1587086

Panneau solaire, Panneau PV pour système Pico Off-Grid, à connecteurs mâles Sunclix intégrés, puissance nominale: 190 W, technologie cellulaire: PERC monocristallin à rendement > 22 %, nombre de cellules: 72, cadre pour modules: cadre en profilé creux anodisé, largeur: 680 mm, hauteur: 1500 mm

Avantages

  • Utilisable dans de nombreuses applications grâce à des certifications internationales
  • Mise en service rapide grâce au montage facile de l'ensemble du système par une seule personne
  • Longue durée de vie grâce à un boîtier stabilisé aux UV et à un support résistant à la corrosion
  • Résistant même en cas de fortes contraintes mécaniques
  • Panneaux solaires hautement efficaces grâce à la technologie des cellules monocristallines
Solution système PV POS

Configurateur pour solution système PV POS

Le système Pico Off-Grid (POS) vous offre une solution simple et sûre pour les applications autonomes. Choisissez en toute flexibilité parmi des panneaux photovoltaïques de différentes puissances. Grâce à un support innovant, le montage sur mât s'effectue en un tour de main. Des boîtiers robustes protègent efficacement vos composants électroniques, même dans des conditions difficiles. Des accessoires tels que des supports de batterie vous permettent de personnaliser votre application.

Aperçu des principales caractéristiques

Nous vous proposons le système off-grid adapté à votre application. Laissez-vous convaincre par les caractéristiques techniques.

Solution système PV POS

Diamètre du poteau 48 mm … 180 mm
Matériau du support Acier inoxydable
Plage de température -40 °C ... +80 °C
Angle d'inclinaison du panneau photovoltaïque 30° … 80°
Technologie des panneaux solaires 36/45 cellules solaires haute performance, technologie monocristalline
Puissance du panneau PV 22 Wc ... 190 Wc

Présentation des produits en détail La solution POS est idéale pour la mise en place simple de systèmes autonomes en énergie jusqu'à une classe de puissance de 190 Wc.

Carte d'images interactive : système d'alimentation solaire off-grid
Support résistant à la corrosion
Le support se caractérise par sa grande stabilité et sa bonne protection contre les contraintes mécaniques. Il est également adapté aux vents violents et reste exempt de corrosion grâce à l'acier inoxydable utilisé (1.4301). De plus, le réglage innovant de l'angle permet un rendement énergétique optimal.
Support résistant à la corrosion
Technologie de raccordement complète
Le boîtier POS est déjà équipé de connecteurs PV SUNCLIX intégrés. D'autres technologies de raccordement avec un indice de protection IP élevé sont également disponibles. Nos services comprennent aussi bien l'usinage mécanique que l'installation de la technologie de raccordement, le tout auprès d'un seul et même fournisseur.
Technologie de raccordement complète
Panneaux solaires à haut rendement
Nos panneaux solaires offrent une large gamme de puissances de 22, 75, 110 et 190 Wc. Grâce à la technologie des cellules monocristallines, les panneaux atteignent un rendement de 22 %. De plus, les panneaux sont déjà câblés et prêts à être raccordés avec les connecteurs PV SUNCLIX.
Panneaux solaires à haut rendement
Boîtiers pour applications extérieures de grand volume
Les boîtiers certifiés en polycarbonate sont légers, résistants et protègent durablement et de manière sûre vos composants électroniques contre l'humidité, la chaleur, les UV et les contraintes mécaniques. Les boîtiers de grande taille en plastique sont personnalisables et peuvent être complétés par des accessoires. Ils peuvent également être utilisés dans les applications complexes.
Boîtiers pour applications extérieures de grand volume
Station météo avec technologie de mesure protégée dans des boîtiers extérieurs robustes

Solution système PV POS

Système parfaitement équipé pour les solutions off-grid

Utilisez le système POS (Pico off-grid system) basé sur des panneaux PV pour créer des systèmes autonomes en énergie avec plusieurs classes de puissance jusqu'à 190 Wc. Avec un boîtier robuste et un support de mât en acier inoxydable, vous réalisez une solution fiable et durable pour la mise à disposition d'énergie dans des régions éloignées et des environnements exigeants. Les domaines d'application sont par exemple la saisie de données environnementales, les environnements industriels avec des exigences élevées et de nombreuses autres applications en extérieur.

FAQ

Support de panneau photovoltaïque POS-Panelfix
Angle d'inclinaison du panneau solaire en fonction de la latitude
Solution système PV POS
Support de panneau photovoltaïque POS-Panelfix

Le système a été testé avec succès contre des chocs d'une force de 5G et des vibrations jusqu'à 7,4 Hz avec une amplitude de 0,15 mm. Des charges de vent jusqu'à 88 km/h (force de vent 8) ont été simulées avec succès sur le système. Un renfort supplémentaire offre encore plus de stabilité pour des charges jusqu'à une force de vent de 10. La résistance dépend du poids des composants dans le boîtier.

Angle d'inclinaison du panneau solaire en fonction de la latitude

Pour des performances optimales, le panneau doit être installé à un angle correspondant à la latitude du lieu d'installation. Si vous vous trouvez dans l'hémisphère nord, orientez le panneau solaire exactement vers le sud. De même, orientez le panneau solaire vers le nord si vous vous trouvez dans l'hémisphère sud. Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions d'utilisation disponibles dans la zone de téléchargement sur les pages de détails des produits.

Solution système PV POS

Les panneaux PV sont conçus de manière à minimiser les effets de l'ombrage partiel. Afin de garantir une efficacité maximale, l'ombrage doit toutefois être évité autant que possible.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.