Boîtiers électroniques modulaires BC

Boîtiers électroniques modulaires BC pour l'immotique

Les boîtiers électroniques modulaires de la série BC sont destinés aux applications innovantes de la domotique. Les boîtiers électroniques sur rail DIN pour armoire électrique séduisent par leur design moderne, leur écran tactile et leur clavier à membrane en option, une technologie de raccordement pour C.I. variée et des connecteurs de bus sur rail DIN à 8 ou 16 pôles. Les boîtiers électroniques sont adaptés à un montage mural ou à une utilisation dans les coffrets d'installation selon la norme DIN 43880.

Go to Product Detail Page for item 2896186
BC 17,6 BS U11 KMGY - Bouchon
BC 17,6 BS U11 KMGY - Bouchon
2896186

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, Bouchons pour points de connexion non équipés (U11), largeur: 17,6 mm, hauteur: 27,27 mm, profondeur: 11,05 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Go to Product Detail Page for item 2896238
BC 53,6 BS U22 KMGY - Bouchon
BC 53,6 BS U22 KMGY - Bouchon
2896238

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, Bouchons pour points de connexion non équipés (U22), largeur: 53,6 mm, hauteur: 29,78 mm, profondeur: 22,35 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Go to Product Detail Page for item 2896199
BC 17,6 BS U22 KMGY - Bouchon
BC 17,6 BS U22 KMGY - Bouchon
2896199

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, Bouchons pour points de connexion non équipés (U22), largeur: 17,6 mm, hauteur: 29,78 mm, profondeur: 22,35 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Avantages

  • Une flexibilité maximale grâce au choix de la technologie de raccordement pour C.I. et aux différentes largeurs de 17,8 à 161,6 mm
  • Dimensions de boîtiers et de montage normalisées pour l'utilisation dans des coffrets d'installation selon la norme DIN 43880
  • Remplacement des modules sans débranchement des connexions, grâce au connecteur HBUS à 8 ou 16 pôles pour les communications de modules série et parallèle
  • Liberté de conception des appareils grâce au montage tridimensionnel du circuit imprimé ainsi qu'aux dissipateurs thermiques passifs en option et à la simulation thermique pour une dissipation optimale de la chaleur
  • Adaptation parfaite aux exigences des appareils grâce aux différents modèles de couvercles, aux écrans tactiles intégrés et aux claviers à membrane avec une configuration au choix
Échantillon gratuit
Testez les boîtiers de la série BC

Vous souhaitez tester les boîtiers de la gamme BC pour la domotique ? – Commandez dès maintenant votre kit d'échantillons. Bénéficiez d'une assistance compétente pour l'utilisation ciblée dans votre application. Nous vous prions de comprendre que nous n'envoyons ces échantillons de haute qualité qu'à des contacts d'entreprises.

Commander des échantillons maintenant
Boîtier série BC modular dans une applic. d'armoire électr.

Nouveaux produits

Boîtiers électroniques avec simulation thermique
Blocs de jonction pour CI Push-in pour BC 17,8
Parties supérieures avec raccordement Push-in pour les boîtiers électroniques de la série BC modular

Boîtiers électroniques avec simulation thermique

Parfaitement optimisés pour la puissance maximale

Maximisez la densité de puissance dans vos boîtiers électroniques avec des solutions de refroidissement passives et des dispositions de circuits imprimés optimisées sur le plan thermique : de la configuration à la mise en œuvre en passant par des simulations thermiques complètes – c'est le choix idéal pour les applications puissantes et miniaturisées.

Caractéristiques principales

  • Matériau : aluminium
  • Surface : anodisé naturel
  • Topologie du dissipateur thermique : profilé extrudé (BC) / diffuseur thermique et profilé extrudé (ME-IO)
  • Hauteur maximale des composants : 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Largeur du dissipateur thermique : 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Avantages

  • Systèmes de refroidissement intégrés de façon efficace grâce à des dissipateurs thermiques et boîtiers pouvant être combinés de manière flexible pour un refroidissement optimal
  • Intégration parfaite grâce à des solutions passives sur mesure : parfaitement adaptées sur les plans mécanique et thermique
  • Service complet allant de la configuration en ligne à l'intégration, en passant par les simulations thermiques
  • Encombrement minimal grâce à un système de refroidissement compact permettant une densité de puissance et une utilisation de l'espace maximales

Blocs de jonction pour C.I. Push-in

Pour les boîtiers électroniques dédiés à l'automatisation des bâtiments

Pour la première fois, des blocs de jonction pour C.I. Push-in sont disponibles pour le BC 17,8 (1 graduation). Avec les blocs de jonction pour C.I. des séries FKDSO 1,5 et FKDSO 2,5, vous réalisez des applications d'avenir dans l'automatisation des bâtiments grâce à max. 16 pôles par module.

Caractéristiques principales

  • Jusqu'à 16 pôles sur une largeur de 17,8 mm (1 graduation)
  • Courants jusqu'à 22 A
  • Blocs de jonction pour C.I. à 3 et 4 pôles combinables dans une seule partie supérieure
  • Sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm² (FKDSO 1,5) et 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Pas de 3,5 mm (FKDSO 1,5) et 5 mm (FKDSO 2,5)

Avantages

  • Système de boîtier et de raccordement adaptés pour un développement plus rapide des appareils
  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Disposition orthogonale du bloc de jonction par rapport au circuit imprimé pour une accessibilité optimale dans les appareils montés sur rail DIN
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie
  • Commande intuitive grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes

Parties supérieures configurables pour le raccordement Push-in

Pour les boîtiers électroniques dédiés à l'automatisation des bâtiments

Avec les nouvelles parties supérieures des boîtiers de la série BC modular, vous profitez de l'utilisation pratique de la technologie de raccordement Push-in sur le devant de l'appareil. Configurez votre solution de boîtier personnalisée, équipée des blocs de jonction pour C.I. Push-in des séries SPT-THR.

Caractéristiques principales

  • Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans des coffrets d'installation selon DIN 43880
  • Largeurs : 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm et 161,6 mm
  • Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
  • Jusqu'à 24 pôles de 1,5 mm² par chambre du boîtier
  • Jusqu'à 8 pôles de 2,5 mm² par chambre du boîtier
  • Préparées pour l'utilisation du bus KNX

Avantages

  • Développement rapide des appareils et protection optimale de l'électronique grâce aux boîtiers compatibles SPT-THR
  • Configuration personnalisée des chambres du boîtier pour les applications variées dans l'automatisation des bâtiments
  • Dimensions de boîtiers et de montage normalisées pour l'utilisation dans les coffrets d'installation
  • Trouvez votre article personnalisé en toute simplicité : utilisez le configurateur en ligne intuitif

Configurateur de boîtiers électroniques BC pour l'automatisation des bâtiments

Configurateur de boîtiers électroniques pour l'automatisation des bâtiments

Vous avez besoin d'appareils électroniques pour des applications tournées vers l'avenir dans le domaine de l'automatisation des bâtiments ? – Le configurateur vous permet de composer votre solution de boîtier BC personnalisée. Les boîtiers sont disponibles en différentes tailles au design conforme à la norme DIN 43880, soit entre 35,6 et 161,6 mm de largeur. Profitez également d'une technologie de raccordement pour C.I. polyvalente. Les éléments de commande tels que les écrans tactiles et les claviers ainsi que les connecteurs de bus sur rail DIN offrent encore plus de flexibilité.

Les meilleures innovations


Dissipateurs thermiques et simulations thermiques pour boîtiers électroniques

Chaleur sortie. Puissance entrée. Refroidissement optimisé pour les boîtiers électroniques BC

Maximisez la densité de puissance dans vos appareils avec des solutions de refroidissement passives et des dispositions de circuits imprimés thermiquement optimisées dans les boîtiers électroniques BC : de la configuration à la mise en œuvre en passant par des simulations thermiques complètes - idéal pour les coffrets d'installation et les armoires électriques dans l'automatisation des bâtiments.

GameChangers de Phoenix Contact pour le raccordement des appareils

GameChangers pour le raccordement des appareils

Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.

Personne avec différents composants de la série de boîtiers BC modular

Technologie de raccordement Push-in pour boîtiers destinés à l'automatisation des bâtiments

Avec les boîtiers électroniques sur rail DIN de la gamme BC modular, vous bénéficiez du confort d'utilisation de la technologie de raccordement Push-in sur le devant de l'appareil. Chaque chambre du boîtier peut être configurée individuellement afin de pouvoir réagir à toutes les exigences des appareils avec un maximum de flexibilité - adaptée p. ex. aux raccordements Push-in avec blocs de jonction pour C.I. des séries SPT-THR 1,5 et SPT-THR 2,5 ou avec trois profondeurs de raccordement prédéfinies. La place pour la technologie de raccordement et l'électronique peut être ainsi parfaitement combinée. Un couvercle de boîtier avec écran tactile ou clavier à membrane ainsi qu'un connecteur de bus sur rail DIN à 8 ou 16 pôles viennent compléter notre gamme de boîtiers pour l'automatisation des bâtiments.

Boîtiers de la série BC pour l'automatisation des bâtiments en un coup d'œil


Carte d'images interactive : module avec boîtier électronique de la série BC modular
Connecteurs de bus sur rail DIN
Des connecteurs de bus sur rail DIN à 8 ou 16 pôles assurent une communication efficace des modules.
Connecteurs de bus sur rail DIN
Dimensions standardisées du boîtier
Les boîtiers de la série BC sont conformes à la norme DIN EN 43880.
Dimensions standardisées du boîtier
Couvercles de boîtiers avec écrans et claviers à membrane
Couvercles de boîtiers avec écrans intégrés et claviers à membrane en option pour des solutions d'affichage et de commande modernes
Couvercles de boîtiers avec écrans et claviers à membrane
Grand choix de raccordements pour C.I. adaptés
Profitez de notre vaste choix de raccordements pour C.I. adaptés au développement de vos appareils.
Grand choix de raccordements pour C.I. adaptés
Différentes largeurs
Les boîtiers sont disponibles dans différentes largeurs de 17,8 mm à 161,6 mm.
Différentes largeurs
Espace de montage configurable
L'espace de montage est configurable. Vous pouvez parfaitement l'adapter à la technologie de raccordement.
Espace de montage configurable
Dissipateurs thermiques
Dissipateurs thermiques passifs, y compris la simulation thermique, pour une dissipation fiable de la chaleur.
En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Dissipateurs thermiques
Vue 3D

Vue à 360° du boîtier BC modular

La série BC modular pour les applications d'automatisation des bâtiments séduit par la richesse de ses variantes, avec différents couvercles, des écrans tactiles ou des claviers à membrane librement configurables. Laissez-vous convaincre par la polyvalence de ces boîtiers électroniques sur rail DIN dans la vue 3D ci-contre.

Boîtiers de la série BC modular pour la domotique

Avec des fonctions telles que les écrans tactiles, les claviers à membrane, les connecteurs de bus sur rail et la technologie de raccordement Push-in, les boîtiers de la série BC modular conviennent parfaitement à une utilisation dans la domotique. Le configurateur en ligne et nos excellents services vous facilitent en outre la conception individuelle de votre solution de boîtier.

Valeurs ajoutées en détail Design intelligent avec technologie de raccordement Push-in

Composants d'un boîtier de la série BC modular
Deux personnes lors de la configuration d'un boîtier BC
Boîtier de la série BC modular avec raccordement Push-in lors du montage du conducteur
Circuit imprimé avec électronique en procédure de soudage THR
Composants d'un boîtier de la série BC modular

Système de boîtier et de raccordement coordonné pour un développement plus rapide des appareils

Les boîtiers électroniques de la série BC modular sont le premier choix pour la domotique. En tant que développeur d'appareils, vous économisez un temps précieux, car le design des pièces supérieures configurables est déjà parfaitement adapté aux blocs de jonction pour C.I. de la série SPT-THR. Le couvercle du boîtier avec écran tactile intégré et le clavier à membrane permettent d'intégrer facilement des solutions d'affichage et de commande.

Deux personnes lors de la configuration d'un boîtier BC

Configuration individuelle en ligne pour de multiples applications dans l'automatisation des bâtiments

Les boîtiers électroniques de la série BC modular sont aussi variés que les applications dans l'automatisation des bâtiments. Chaque chambre du boîtier peut être configurée individuellement. De plus, vous pouvez adapter les claviers à membrane avec un configurateur en ligne. Sélectionnez au choix la forme, la couleur et l'impression en fonction de vos exigences.

Boîtier de la série BC modular avec raccordement Push-in lors du montage du conducteur

Bloc de jonction pour C.I. Push-in pour une commande en face avant confortable et un gain de temps lors de l'installation

Les boîtiers modulaires de la série BC n'offrent pas seulement des fonctionnalités astucieuses pour les concepteurs d'appareils. Ils convainquent également les installateurs. Le raccordement Push-in en façade permet le câblage pratique et sans outil, et assure des contacts durables sans vibrations. Cela facilite le travail des installateurs et permet d'éviter les erreurs de câblage.

Circuit imprimé avec électronique en procédure de soudage THR

Technologie de raccordement pour le montage automatisé sur circuit imprimé

Des blocs de jonction pour C.I. des séries SPT-THR sont utilisés dans les boîtiers électroniques pour la communication des bâtiments. Ils conviennent à la fois aux processus de soudage à la vague et par refusion THR. Le soudage par refusion THR associe les soudures particulièrement stables sur le plan mécanique aux processus de fabrication du montage apparent, qui peuvent être automatisés de manière efficace. Vous obtenez ainsi une qualité optimale tout en bénéficiant d'une grande efficacité des processus.

FAQ sur les dissipateurs thermiques passifs en option

Dissipateurs thermiques spécifiques aux clients pour les boîtiers électroniques de la série ICS
Représentation éclatée du boîtier électronique ICS 50 avec dissipateur thermique
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN
Diagramme du boîtier électronique ICS50-B122X98-V-V-7035
Dissipateurs thermiques spécifiques aux clients pour les boîtiers électroniques de la série ICS

Actuellement, des dissipateurs thermiques sont disponibles pour les séries de boîtiers ICS (Industrial Case System, pour le rail DIN) et UCS (Universal Case System, pour l'utilisation en extérieur).

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Représentation éclatée du boîtier électronique ICS 50 avec dissipateur thermique

La connexion thermique optimale est réalisée par une adaptation individuelle du dissipateur thermique. En règle générale, elle demande un fraisage sur le dissipateur thermique.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN

La température maximum a une influence particulièrement importante sur la fiabilité et la durée de vie de votre appareil. Si la température augmente de 10 °C, le taux de défaillance double.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN

Des composants petits et puissants, des débits de données élevés, de la poussière voire une ventilation insuffisante du boîtier sont autant de raisons pouvant expliquer une différence de température importante par rapport à l'environnement.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Diagramme du boîtier électronique ICS50-B122X98-V-V-7035

Afin de ne pas dépasser une certaine différence de température avec l'environnement, les graphiques des diagrammes indiquent la puissance que les composants peuvent fournir dans les différents boîtiers. La pente des droites décrit la conductance thermique du système. Les cas représentés se distinguent, d'une part par un échauffement de toute la surface et un échauffement d'un point chaud de 20 mm x 20 mm et, d'autre part, par un circuit imprimé monté dans le boîtier et un circuit imprimé sans boîtier.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs

Instructions de montage pour les boîtiers électroniques de la série BC

Grâce à sa conception modulaire, le montage du boîtier BC est rapide et simple. Vous avez la possibilité d'intégrer un grand choix de technologie de raccordement pour C.I. et de couvercles de boîtiers. Une partie inférieure du boîtier conforme aux normes sert de base.

Exemples d'applications


Boîtiers électroniques de la série BC modular dans une application
Vue éclatée d'un boîtier de la série BC pour ordinateurs Raspberry Pi
Boîtier électronique avec application USB-HDMI
Boîtiers électroniques de la série BC modular dans une application

Le système de boîtier BC de Phoenix Contact sert d'emballage fonctionnel pour un contrôleur d'énergie. L'appareil pilote, met en réseau et surveille ainsi des centrales de cogénération. Le connecteur de bus sur rail DIN joue un rôle important dans le concept de boîtier modulaire du contrôleur d'énergie.

En savoir plus sur cette application
Vue éclatée d'un boîtier de la série BC pour ordinateurs Raspberry Pi

Les boîtiers électroniques des séries RPI-BC sont conçus spécialement pour l'intégration de l'ordinateur Raspberry Pi. Les boîtiers RPI-BC sont conçus selon la norme DIN 43880 et peuvent être fixés sur des rails DIN ou directement au mur. Des interfaces disponibles en option permettent d'étendre facilement les fonctionnalités de l'ordinateur intégré à carte unique.

Boîtier électronique avec application USB-HDMI

Automate avec différents raccordements : mettez facilement les appareils en service grâce aux interfaces d'entretien, telles que USB et HDMI.

La série BC : le système de boîtiers idéal pour les bâtiments intelligents

Distribuez le courant et les données via le connecteur de bus sur rail DIN à 8 ou 16 pôles. Utilisez la zone de raccordement configurable de manière flexible pour plus de raccordements ou plus d'électronique. Les circuits imprimés peuvent être positionnés de manière variable pour un espace optimal pour votre électronique.

Une automatisation des bâtiments orientée vers l'avenir avec les boîtiers de la série BC

Boîtiers électroniques avec des technologies de raccordement variées
Boîtier avec technologie de raccordement pour C.I.
Différentes versions de couvercles de boîtiers électroniques BC
Connexion des appareils avec les connecteurs de bus sur rail DIN
Affichages visuels des signaux
Boîtiers électroniques avec des technologies de raccordement variées

Une définition différente de la flexibilité avec une partie supérieure modulaire innovante : décidez à quels endroits vous avez besoin de quel espace de montage. Vous pouvez ainsi concevoir la partie supérieure de votre boîtier en fonction de l'application. Le boîtier s'adapte à vos exigences de configuration. L'intégration sur mesure d'une technologie de raccordement différente fonctionne sans problème. La géométrie de boîtier conforme à la norme DIN 43880 est idéale pour l'intégration des appareils dans les coffrets d'installation.

Boîtier avec technologie de raccordement pour C.I.

L'élément déterminant pour la polyvalence de la série BC est le libre choix de la technologie de raccordement pour C.I. Les boîtiers d'installation offrent différentes cages de raccordement :

  • BC...U11 avec un petite espace de montage pour les connexions pour circuits imprimés : idéal pour la technologie de raccordement de la gamme MINICONNEC compact

  • BC...U22 avec espace de montage pour connexions pour circuits imprimés : pour les technologies de raccordement ou les connecteurs de données classiques

Différentes versions de couvercles de boîtiers électroniques BC

La polyvalence, idée centrale de la série BC, caractérise également la conception du couvercle. Quelles que soient vos exigences pour votre appareil, le couvercle est disponible en transparent ou en gris et peut être plombé. Il est à ouverture manuelle, avec une plaque en plastique à l'arrière, idéal pour l'intégration des écrans ou des éléments de commande.

Connexion des appareils avec les connecteurs de bus sur rail DIN

Vous permettent une connexion rapide et simple de vos modules. Le connecteur de bus est la clé de la conception intelligente des appareils :

  • Les données et l'énergie peuvent être transmises en parallèle ou en série (4 x Power, 2 x série, 10 x parallèle)

  • Installation simple des modules, pas de dissolution de l'ensemble lors du remplacement des modules, câblage réduit

  • 16 contacts dorés pour une conductivité élevée

Affichages visuels des signaux

Les fibres optiques HS LC pour boîtiers électroniques sont disponibles en plusieurs versions et parfaitement adaptées à nos produits. De plus, les fibres optiques présentent une résistance ESD.

Les tenons de guidage permettent un montage facile sur le circuit imprimé. Sur demande, nous proposons comme prestation de service le traitement nécessaire de votre boîtier électronique.

Kits de développement et combinaison facilitée avec d'autres séries


Kit de développement
Kit de développement RPI-BC pour les ordinateurs Raspberry Pi
Boîtier pour l'intégration d'un ordinateur Raspberry Pi
Kit de développement

Pour développer rapidement vos prototypes et vos appareils de présérie, utilisez nos kits de développement. Les kits comprennent des solutions de boîtiers complètes avec une technologie de raccordement intégrée et des circuits imprimés perforés. Des systèmes d'appareils complets sont réalisables avec des connecteurs de bus spécifiques.

Composez votre kit de développement dans la boutique et commencez directement le développement de votre appareil.

Kit de développement RPI-BC pour les ordinateurs Raspberry Pi

Les boîtiers électroniques sur rail DIN RPI-BC sont conçus spécialement pour l'intégration des ordinateurs Raspberry Pi. Ils peuvent également être combinés avec le connecteur de bus sur rail DIN HBUS et les kits de développement de la série SC. Le boîtier peut recevoir d'autres circuits imprimés en plus de la carte Raspberry Pi. Cela permet d'intégrer des composants et des circuits supplémentaires.

  • Largeur utile : 107,6 mm
  • Pour Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montage mural et montage sur rail DIN possibles.

Boîtier pour l'intégration d'un ordinateur Raspberry Pi

La série BC est également parfaitement adaptée à l'intégration de mini-ordinateurs Raspberry Pi. La série de boîtiers électroniques sur rails DIN RPI-BC est conçue pour accueillir des ordinateurs Raspberry Pi - et se sert également pleinement de tous les points forts et avantages de la série BC pour ces applications.

Vers les boîtiers électroniques pour les applications Raspberry Pi
E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.