Licencia runtime para Visu+ más la función de dispatcher de alarma y 1 cliente web con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 1024 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia runtime para Visu+ incluidos 3 WebClients y las funciones de estadísticas de alarma y dispatcher de alarma con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 4096 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ más la función networking con una restricción de datos E/S y variables en scripting a 128 bytes.
Licencia para el uso de "WebIQ Runtime" y "WebIQ Designer" para AXC F 1152 (1151412) y AXC F 2152 (2404267). Encontrará el software e información adicional en la PLCnext Store, en https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
WebVisit 6 es la herramienta de ingeniería para crear visualizaciones Web para todos los sistemas de mando con servidor web integrado. La interfaz de usuario con diseño funcional y ofrece ya en la variante básica muchos elementos de base gráficos y funciones.
Licencia runtime para Visu+ incluida la función Alarm Dispatcher con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 256 bytes.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 256 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ incluidos 2 Web-Clients con una limitación a 4096 bytes para datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de controlador.
Licencia runtime para Visu+ más 3 clientes web con una restricción de datos de E/S y variables en scripting a 1024 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ más función de estadísticas de alarma sin restricciones de datos E/S y variables en scripting.