Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 512 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 2048 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ más 2 clientes web con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 512 Bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia desarrollo para proyectos Visu+.
Licencia runtime para Visu+ incluidos 3 WebClients y las funciones de estadísticas de alarma y dispatcher de alarma sin límite de datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ incluidas las funciones Alarm Statistics con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 4096 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 512 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 128 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia runtime para Visu+ más 1 cliente web con una restricción de datos E/S y variables en scripting a 2048 bytes.
Licencia runtime para Visu+ más 3 clientes web y la función de dispatcher de alarma sin limitación de los datos E/S y de variables en el scripting.