Licencia de driver para IEC 61850 cliente MMS. Solo en combinación con una licencia runtime Visu+ válida incluida la conexión del driver (Visu+ RT-D).
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia de runtime para Visu+ más la función de redundancia y 3 WebClients con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 2048 bytes.
Licencia de runtime para Visu+ incluidas las funciones Alarm Statistics, Alarm Dispatcher y Networking sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ más las funciones de estadísticas de alarma y dispatcher de alarma sin límite de datos E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones de driver directas.
Licencia runtime para Visu+ incluida la función de redundancia y Networking con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 2048 bytes.
Licencia runtime para Visu+ incluidos 3 WebClients con una limitación a 512 bytes para datos de E/S y variables en el scripting.
Licencia runtime para Visu+, incluidos 20 WebClients con una limitación a 2048 bytes para datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de drivers.
Licencia de runtime para Visu+ incluidas las funciones Alarm Dispatcher sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ incluidas las funciones Alarm Statistics, Alarm Dispatcher y 5 Web Clients sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 8192 bytes para datos E/S y variables en scripting.