Licencia runtime para Visu+, incluida la función Alarm Statistics con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 256 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de controlador.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia para el uso de "WebIQ Runtime" y "WebIQ Designer" para AXC F 1152 (1151412) y AXC F 2152 (2404267). Encontrará el software e información adicional en la PLCnext Store, en https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licencia runtime para Visu+ más la función de redundancia con una limitación de los datos E/S y de variables en el scripting a 128 bytes.
Licencia runtime para Visu+, incl. la función de dispatcher de alarma con una limitación de los datos de E/S y de variables en el scripting a 256 bytes. Además, son posibles 2 conexiones de driver directas.
Licencia runtime para Visu+ inclusive la función de dispatcher de alarma con la limitación de 4096 bytes para los datos E/S y variables en el scripting.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+, incluidos 10 WebClients y las funciones Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundancia sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de controlador.
Licencia runtime para Visu+ incluidas las funciones Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, OPC-Server (DA & UA), Networking y 3 Web Clients sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting.
Licencia de runtime para Visu+ sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Entorno de desarrollo para todos los paneles táctiles con tiempo de ejecución integrado del software de visualización Visu+.
Licencia runtime para Visu+, incluidas las funciones de distribuidor de alarmas, servidor OPC (DA y UA) y estadísticas de alarmas con una limitación de datos de E/S y variables en el scripting a 1024 bytes. Adicionalmente son posibles 2 conexiones directas de controlador.