Licencia runtime para Visu+ más la función networking con una restricción de datos E/S y variables en scripting a 1024 bytes.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia runtime para Visu+ más la función de dispatcher de alarma y 3 clientes web con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 1024 bytes.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 64 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia runtime para Visu+, incluidos 10 WebClient y la función del servidor OPC (DA y UA) sin limitación de los datos de E/S y de variables en el scripting. Además, se pueden realizar 16 conexiones directas de drivers.
Licencia runtime para Visu+ incluida la función Alarm Dispatcher y 5 WebClients con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 4096 bytes.
Licencia para el uso de "WebIQ Runtime" y "WebIQ Designer" para AXC F 1152 (1151412) y AXC F 2152 (2404267). Encontrará el software e información adicional en la PLCnext Store, en https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licencia runtime para Visu+ más 4 clientes web con una restricción de datos E/S y variables en scripting a 128 bytes. Además, son posibles 2 conexiones de driver directas.
Licencia runtime para Visu+, incluida la función Alarm Dispatcher con una limitación a 8192 bytes para datos de E/S y variables en el scripting.
Licencia runtime para Visu+ incluidas las funciones Alarm Dispatcher, redundancia y 2 Web Clients sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ incluida la función de redundancia con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 4096 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de controlador.