Licencia runtime para Visu+ inclusive la función de dispatcher de alarma con la limitación de 2048 bytes para los datos E/S y variables en el scripting.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia runtime para Visu+ incluidas funciones estadísticas de alarma, dispatcher de alarma, networking, redundancia y servidor OPC sin límite de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ incluidas las funciones Redundancia, Networking y Alarm Dispatcher con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 1024 bytes.
Licencia de driver para BACNET. Solo en combinación con una licencia runtime Visu+ válida incluida la conexión del driver (Visu+ RT-D).
Licencia runtime para Visu+, incluyendo 5 WebClients y las funciones de servidor OPC (DA y UA) y redundancia con limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 2048 bytes. Además, se pueden realizar 2 conexiones directas de drivers.
Licencia runtime para Visu+, incluidas las funciones de redundancia y networking sin límite de datos E/S y de variables en el scripting.
WebVisit 6 es la herramienta de ingeniería para crear visualizaciones Web para todos los sistemas de mando con servidor web integrado. La variante Pro contiene funciones como listas de alarma, tendencias, una gestión de usuarios, saltos de URL y otras funciones favoritas.
Licencia para el uso de "WebIQ Runtime" y "WebIQ Designer" para AXC F 1152 (1151412) y AXC F 2152 (2404267). Encontrará el software e información adicional en la PLCnext Store, en https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licencia runtime para Visu+ incluidas las funciones Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, Redundancia y 2 Web Clients sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+, incluida la función Networking con una limitación a 64 bytes para datos de E/S y variables en el scripting.