Licencia runtime para Visu+ más 1 cliente web con una restricción de datos E/S y variables en scripting a 512 bytes. Además, son posibles 2 conexiones de driver directas.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia runtime para Visu+ más la función servidor OPC (DA y UA) con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 4096 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
La actualización de VISU+ 2 es una variante de Visu+ 1.x a 2.x para la licencia de desarrollo y las licencias runtime.
Licencia runtime para Visu+ más 3 clientes web y la función de dispatcher de alarma con una limitación de los datos E/S y de variables en el scripting a 512 bytes.
Licencia para actualizar WebVisit 5 Basic a WebVisit 6 Basic