Licencia runtime para Visu+ más la función de dispatcher de alarma y 2 clientes web sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 1024 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ incluidos 3 WebClients y la función de dispatcher de alarma con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 128 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 512 bytes. Además, son posibles 16 conexiones directas de drivers.
Licencia de runtime para Visu+ incluidos 2 WebClients y las funciones Alarm Dispatcher sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ incluidos 10 WebClient y las funciones Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, redundancia sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Adicionalmente son posibles 2 conexiones directas de controlador.
Licencia de runtime para Visu+, incluidas las funciones de distribuidor de alarmas sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, se pueden realizar 16 conexiones de controlador directas.
Licencia runtime para Visu+ incluidos 2 WebClient y las funciones de Alarm Dispatcher y Networking con una limitación de los datos de E/S y de variables en el scripting a 4096 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de controlador.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 256 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia runtime para Visu+ más 1 cliente web con una limitación de datos de E/S y variables en el scripting a 512 bytes.