HMI: paneles táctiles y paneles web

Paneles táctiles y web

La automatización eficiente requiere una visualización adecuada. Nuestros paneles táctiles con Visu+ Runtime integrado y paneles web con navegador abierto para aplicaciones HTML5 le facilitan la operación y monitorización de su solución de automatización. Benefíciese de una guía de usuario intuitiva y de una elevada rentabilidad. Con nosotros encontrará la HMI adecuada a modo de interfaz de usuario para su aplicación.

Go to Product Detail Page for item 1060549
BWP 2043W - Panel web
BWP 2043W - Panel web
1060549

Panel web, 10.92 cm / 4.3"-TFT pantalla (analógico-resistivo), 480 x 272 píxel(es) (WQVGA), 16,7 millones de colores, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navegador QT, sin sistema de bus.

Go to Product Detail Page for item 1562358
12IN SID121 - Panel web
12IN SID121 - Panel web
1562358

Panel web, 30.7 cm / 12.1"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navegador QT, sin sistema de bus.

Las ventajas de nuestras interfaces hombre-máquina (HMI)

  • Fácilmente escalables, pues la versión de software es idéntica para todas las variantes y clases de potencia
  • Sencillas de manejar gracias al hardware preconfigurado y al software preinstalado
  • Conexión flexible de sistemas de control gracias al driver preinstalado
  • Eficiente control multipuesto mediante la arquitectura cliente-servidor y la conexión a Internet
  • Los estándares web abiertos hacen que sea compatible con todos los servidores web
  • Planificación y documentación digital continuas gracias al sistema COMPLETE line

Nuevos productos

VL3 FPM con diferentes tamaños de pantalla
PC de panel compactos con tecnología de procesador de última generación

Monitores táctiles de pantalla plana

Para la industria

VL3 FPM son pantallas planas y amplían la cartera de PC de panel VL3. Estos monitores combinan el aspecto, el tacto y las propiedades mecánicas de las HMI VL3 PPC y xP 6000 y ofrecen opciones de conectividad ampliadas en comparación con los monitores de la serie BL FPM.

Características principales

  • Amplia selección de tamaños de pantalla
  • Misma apariencia que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Mismas propiedades mecánicas que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Instalación flexible con o sin armario de control
  • Opciones de conectividad ampliadas

Sus ventajas

  • Misma apariencia y dimensiones que las HMI TP 6000/WP 6000 y los PC de panel VL3
  • Opciones de conexión mejoradas, incluidas 2 salidas USB y la posibilidad de elegir entre señal VGA, DP o HDMI
  • Pueden manejarse con guantes y son adecuados para condiciones ambientales húmedas

PC de panel compactos

Uso de la tecnología de procesador más avanzada

Los VL3 PPCS son una ampliación de la cartera de PC de panel VL3. Combinan el aspecto, el tacto y las características mecánicas de las HMI xP 6000 con la tecnología de los VL3 UPC, los Box PC compactos con procesadores Intel x6000 y opciones de expansión líderes de la industria.

Características principales

  • Procesadores Atom® de la generación de la serie x6000 (Elkhart Lake) disponibles a largo plazo
  • Seis artículos fijos y uno configurable
  • Opciones de ampliación flexibles para el segundo puerto COM, LAN inalámbrica, ampliación de Ethernet y conexión de radiotelefonía móvil 4G / LTE
  • Listo para Windows 11

Sus ventajas

  • Plataforma de hardware moderna y escalable en términos de rendimiento y espacio de memoria
  • Tecnología de procesador Elkhart Lake escalable y de última generación para ofrecer un rendimiento óptimo del sistema en un paquete compacto
  • Mismo tacto y mismas propiedades mecánicas que las HMI xP 6000
  • Las mejores opciones de conectividad para permitir la comunicación simultánea entre distintas redes y periféricos

Panel de mando con software Visu+ integrado

Paneles táctiles Potentes paneles táctiles para la operación y monitorización de sus máquinas y sistemas

Con el software integrado Visu+ puede diseñar complejas interfaces de usuario y, gracias a los drivers preinstalados, beneficiarse de una conexión flexible en diversos sistemas de control externos. Los paneles de mando están disponibles en diversos tamaños de pantalla y formatos de imagen.

El panel táctil 6000: descubra un diseño de sistema de primera clase con esta interfaz hombre-máquina

Paneles de mando con navegador compatible con HTML5 integrado

Paneles web Integración flexible en su sistema de automatización gracias a la tecnología web HTML5

Los equipos de mando con navegador web integrado muestran todas las visualizaciones basadas en web que admiten el estándar web HTML5 actual. Además de herramientas de visualización HTML5, dispondrá de un sistema a medida con PLCnext Engineer HMI. Cree su visualización web de forma muy sencilla según sus deseos. No se precisan conocimientos en el ámbito web, ya que el software ofrece numerosos símbolos y plantillas ampliables de manera personalizada. Nuestros equipos de mando con navegador abierto le permiten diseñar sin limitaciones la visualización web de su instalación.

El panel web 6000: aproveche la sencillez de las interfaces de usuario y de las visualizaciones de los procesos gracias a HTML5

HMI para la automatización de edificios

Equipo de mando para espacios para la automatización de edificios
Equipo de mando para espacios en uso
Workbench del sistema de gestión de edificios Emalytics
Equipo de mando para espacios para la automatización de edificios

Con el equipo de mando para espacios ERS 1000, puede configurar cómodamente una serie de funciones de forma personalizada en la sala. Estos incluyen, entre otros, luz, sombreado y temperatura ambiente. El ERS 1000 sustituye así un gran número de elementos de control diferentes por una solución compacta.

Sus ventajas

  • Visualización de las funciones espaciales para un manejo intuitivo
  • Configuración flexible y sencilla para el equipamiento personalizado en cualquier espacio
  • Medición de las condiciones climáticas de los espacios mediante ampliación sencilla con módulos de sensores para temperatura, humedad del aire y concentración de CO₂

Ir ahora a los productos
Equipo de mando para espacios en uso

La guía de menús intuitiva con atractivos iconos y rotulaciones personalizadas de todas las funciones de mando permite realizar ajustes específicos en la sala. Para ello, se ofrecen en la pantalla cuatro cuadros con teclas y LED asignados. Existen varias variantes de color para la pantalla. Los colores se definen en la primera puesta en servicio. El ERS 1000 se caracteriza por unos tiempos de latencia muy bajos durante su funcionamiento.

El equipo incluye un gestor de escenas universal con función de memoria para los ajustes específicos del usuario. El gestor de grupos permite el funcionamiento en grupo o individual de los actuadores. Además, puede utilizar la pantalla para mostrar información de estado diversa. También puede emitir tonos de señal. Además, se ofrece un módulo de sensores con sensor de movimiento integrado.

Workbench del sistema de gestión de edificios Emalytics

El equipo de mando para espacios ERS 1000 se conecta al sistema de control Building IoT ILC 2050 BI a través de Ethernet. La fuente de alimentación también se realiza a través de Ethernet. Con una integración perfecta en el sistema de gestión de edificios Emalytics basado en IoT se puede diseñar la ingeniería de manera más eficiente.

En el Emalytics Automation Workbench se buscan en la red automáticamente todos los equipos y se pueden configurar de manera personalizada con rapidez y facilidad. Cada función del equipo tiene un punto de datos que se cablea fácilmente con el actuador que se va a controlar en una superficie de cableado. También se pueden crear sin problemas varios puntos de mando del mismo rango en una sala.

Cada sensor del ERS 1000 se integra como punto de datos en Emalytics. Gracias a la función de historial disponible de serie de Emalytics puede realizar sin esfuerzo adicional registros a largo plazo de la concentración de CO₂ o de la temperatura y se pueden exportar los datos rápidamente a aplicaciones externas.

Más información sobre el sistema de gestión de edificios Emalytics