Box PC

Box PCs

Nuestros compactos Box PC están diseñados para una amplia gama de tareas de automatización - desde la sencilla captación de datos hasta aplicaciones IoT y Edge complejas. Benefíciese de un diseño especialmente robusto y que ahorra espacio mediante el montaje sobre perfiles de carril o en la pared. Nuestros PC embebidos ofrecen una solución de PC industrial adecuada para prácticamente todas las industrias y todas las aplicaciones gracias a su rendimiento escalable y a una amplia gama de interfaces.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1376797
VL3 BPC - Box PC
VL3 BPC - Box PC
1376797

Box PC (BPC) industrial con índice de protección IP30 y procesador Intel® de 11.ª generación. El sistema puede configurarse con hasta 64 GB de memoria de trabajo. Permite el uso de hasta dos SSD M.2 2280 con una configuración de 960 GB por unidad. Múltiples opciones de E/S configurables, con WLAN y una ranura de ampliación PCIe opcional.

Go to Product Detail Page for item 1433152
VL3 UPC 2430 - Box PC
VL3 UPC 2430 - Box PC
1433152

Box PC industrial (BPC) compacto y sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6413E eficiente y disponible a largo plazo, 16 GB de memoria de trabajo LPDDR4 y memoria SSD NVMe de 120 GB incorporada.

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - Box PC
VL3 UPC 1320 - Box PC
1433147

Box PC industrial (BPC) compacto y sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6211E eficiente y disponible a largo plazo con 8 GB de memoria de trabajo LPDDR4 y memoria SSD NVMe de 60 GB incorporada.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1459506
VL3 UPC - Box PC
VL3 UPC - Box PC
1459506

Box PC (BPC) industrial especialmente compacto, sin ventilador, con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6000, así como opciones de conexión líder en el sector.
El sistema ofrece una variedad de procesadores y está preconfigurado con memoria de trabajo DDR4 y memoria de estado sólido NVMe integrada. El VL3 UPC puede configurarse con una memoria de estado sólido M.2 adicional y una variedad de opciones de E/S, entre ellas WLAN, interfaces de comunicación serie, puertos Ethernet adicionales y 4G/LTE.

Go to Product Detail Page for item 1697948
VL3 UPC 2440 - Box PC
VL3 UPC 2440 - Box PC
1697948

Box PC industrial (BPC) compacto y sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6413E eficiente y disponible a largo plazo, 16 GB de memoria de trabajo LPDDR4 y memoria SSD NVMe de 240 GB incorporada.

Go to Product Detail Page for item 1433148
VL3 UPC 1110 - Box PC
VL3 UPC 1110 - Box PC
1433148

Box PC industrial (BPC) compacto y sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6211E eficiente y disponible a largo plazo con 2 GB de memoria de trabajo LPDDR4 y memoria SSD NVMe de 30 GB incorporada.

Go to Product Detail Page for item 1766289
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Paquete de software
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Paquete de software
1766289

El kit HIGH WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB... actualiza un PC industrial de Phoenix Contact de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 o Windows 10 IoT 2021 LTSC al sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Solo se puede actualizar un PC industrial Phoenix Contact que se haya vendido y configurado con un sistema operativo Windows. Las plataformas de PC industrial compatibles son: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Paquete de software
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Paquete de software
1766286

El kit ENTRY WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB... actualiza un PC industrial de Phoenix Contact de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 o Windows 10 IoT 2021 LTSC al sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Solo se puede actualizar un PC industrial Phoenix Contact que se haya vendido y configurado con un sistema operativo Windows. Las plataformas de PC industrial compatibles son: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Paquete de software
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Paquete de software
1766928

El kit VALUE WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB... actualiza un PC industrial de Phoenix Contact de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 o Windows 10 IoT 2021 LTSC al sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Solo se puede actualizar un PC industrial Phoenix Contact que se haya vendido y configurado con un sistema operativo Windows. Las plataformas de PC industrial compatibles son: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

Ventajas de nuestros Box-PC

  • Elevada disponibilidad del sistema con diseño compacto mediante una estructura apta para entornos industriales, sin ventiladores y que prescinde de piezas móviles
  • Uso versátil gracias a las diferentes opciones de montaje, p. ej., sobre el carril DIN
  • Rendimiento del procesador adaptado a la aplicación gracias a los procesadores potentes y eficientes energéticamente Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ de última generación
  • Ampliables de manera flexible mediante tarjetas de ampliación y ranuras PCIe opcionales
  • Opción de hardware seguro mediante TPM 2.0

Valueline: la nueva generación de PC industriales

Nuevos productos

Rugged-Serie WP-6000
VL3 FPM con diferentes tamaños de pantalla

Paneles web resistentes

Para entornos exigentes

La nueva serie Rugged-WP-6000 ofrece paneles web robustos para entornos exigentes. Gracias a su amplio rango de temperatura, su alta resistencia al impacto y su legibilidad a la luz solar, son ideales para aplicaciones robustas en exteriores.

Características principales

  • Rango de temperatura ampliado: (-30 °C ... +65 °C)
  • Gran resistencia al impacto (40g) y a las vibraciones (5g)
  • Pantallas legibles a la luz solar con protección UV e IR
  • Pantallas táctiles PCAP de 7 a 15,6" con gran capacidad de respuesta
  • Sensor de movimiento y luz ambiental integrado

Sus ventajas

  • Hardware robusto para entornos adversos con cristal de 3 mm de grosor, disipador de calor más grande y carcasa más resistente
  • Abierto y utilizable en cualquier sistema de terceros
  • Puede manejarse con guantes y es apto para su uso en entornos húmedos
  • Ideal para cualquier visualización basada en HTML5 o navegador

Monitores táctiles de pantalla plana

Para la industria

VL3 FPM son pantallas planas y amplían la cartera de PC de panel VL3. Estos monitores combinan el aspecto, el tacto y las propiedades mecánicas de las HMI VL3 PPC y xP 6000 y ofrecen opciones de conectividad ampliadas en comparación con los monitores de la serie BL FPM.

Características principales

  • Amplia selección de tamaños de pantalla
  • Misma apariencia que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Mismas propiedades mecánicas que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Instalación flexible con o sin armario de control
  • Opciones de conectividad ampliadas

Sus ventajas

  • Misma apariencia y dimensiones que las HMI TP 6000/WP 6000 y los PC de panel VL3
  • Opciones de conexión mejoradas, incluidas 2 salidas USB y la posibilidad de elegir entre señal VGA, DP o HDMI
  • Pueden manejarse con guantes y son adecuados para condiciones ambientales húmedas

Más información
Detalle de nuestros HMI y PC industriales

Consulte el E-paper para obtener más detalles, como los datos técnicos o la información de la gama de interfaces hombre-máquina y PC industriales.

Descargue el E-paper ahora
Un hombre trabajando con HMI y PC industriales