VL3 FPM 121 es una pantalla plana táctil de 12,1 pulgadas, 1280 x 800, para aplicaciones industriales con índice de protección IP66 y la óptica y las dimensiones de los modelos WP 6.../TP 6... y VL3 PPC.
Monitores táctiles
Para conceptos de mando en los que el PC industrial y el monitor industrial están separados espacialmente entre sí, nuestros monitores funcionales multitáctiles le ofrecen la solución adecuada. Estos robustos equipos con pantalla táctil industrial se utilizan directamente en la máquina. Múltiples interfaces gráficas permiten una conexión sencilla a cualquier PC.
VL3 FPM 238 es una pantalla plana táctil de 23,8 pulgadas, 1920 x 1080, para aplicaciones industriales con índice de protección IP66 y la óptica y las dimensiones de los modelos WP 6.../TP 6... y VL3 PPC.
VL3 FPM 101 es una pantalla plana táctil de 10,1 pulgadas, 1280 x 800, para aplicaciones industriales con índice de protección IP66 y la óptica y las dimensiones de los modelos WP 6.../TP 6... y VL3 PPC.
VL3 FPM 215 es una pantalla plana táctil de 21,5 pulgadas, 1920 x 1080, para aplicaciones industriales con índice de protección IP66 y la óptica y las dimensiones de los modelos WP 6.../TP 6... y VL3 PPC.
VL3 FPM 185 es una pantalla plana táctil de 18,5 pulgadas, 1920 x 1080, para aplicaciones industriales con índice de protección IP66 y la óptica y las dimensiones de los modelos WP 6.../TP 6... y VL3 PPC.
VL3 FPM 156 es una pantalla plana táctil de 15,6 pulgadas, 1920 x 1080, para aplicaciones industriales con índice de protección IP66 y la óptica y las dimensiones de los modelos WP 6.../TP 6... y VL3 PPC.
Monitor higiénico con pantalla TFT de 39,6 cm/15,6" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos. Con lámina de protección contra astillas.
Monitor LCD plano de 21,5" con índice de protección IP65 y pantalla táctil capacitiva proyectiva
Monitor higiénico con pantalla TFT de 39,6 cm/15,6" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos.
Monitor higiénico con pantalla TFT de 43,9 cm/17,3" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos.
Las ventajas de nuestros monitores táctiles
- Monitores de pantalla táctil capacitivos proyectivos para diferentes ámbitos de aplicación
- Alta resistencia a los golpes y compatibilidad electromagnética gracias a su robusta carcasa industrial
- Gran compatibilidad gracias a los estándares IT abiertos y a las distintas interfaces
- Aplicación también en entornos industriales especialmente duros y en un amplio espectro de temperaturas
- Montaje como instalación frontal o mediante un dispositivo VESA 100 integrado
- Fácil transmisión de señales táctiles y de vídeo hasta 90 m mediante extensores KVM opcionales