PC de panel configurable con opciones de pantalla PCAP de 10,1" y 12,1", procesador Intel Atom® x6211E o x6413E, opciones de memoria NVMe y memoria de trabajo configurables. Otras opciones de configuración incluyen la ampliación del almacenamiento masivo y opciones de conexión como WLAN y puertos Ethernet adicionales.
PCs de panel
Benefíciese de las ventajas de nuestros PC de panel escalables y modernos para registrar, procesar, medir, controlar y visualizar sus datos. Los PC de panel táctiles son la tarjeta de visita de cualquier solución de visualización. En la versión empotrada o con brazo de soporte en IP65 o IP69k, todos los PC de panel industriales se caracterizan por su robustez, rendimiento y la última tecnología táctil.
PC de panel (PPC) industrial con índice de protección IP66 y procesador Intel® Core™ de la 11.ª generación con hasta 64 GB de RAM y capacidad para dos M.2-2280-SSD. Hay disponibles múltiples opciones de E/S, incluyendo WLAN.
PC de panel VL3 con índice de protección IP66, pantalla táctil PCAP de 12", procesador Intel Atom® x6211E, 8 GB de memoria de trabajo, almacenamiento masivo de 60 GB
PC de panel VL3 con índice de protección IP66, pantalla táctil PCAP de 12", procesador Intel Atom® x6413E, 16 GB de memoria de trabajo, almacenamiento masivo de 120 GB
PC de panel VL3 con índice de protección IP66, pantalla táctil PCAP de 10", procesador Intel Atom® x6211E, 8 GB de memoria de trabajo, almacenamiento masivo de 60 GB
PC de panel VL3 con índice de protección IP66, pantalla táctil PCAP de 10", procesador Intel Atom® x6413E, 16 GB de memoria de trabajo, almacenamiento masivo de 120 GB
PC industrial con procesadores Intel® Core™, íntegramente cerrado con índice de protección IP65 y pantalla multitáctil capacitiva con Full HD. Diseñado para montaje VESA, en poste o en brazo.
PC industrial con procesadores Intel® Pentium® o Celeron®, íntegramente cerrado con índice de protección IP65 y pantalla multitáctil capacitiva con Full HD. Diseñado para montaje VESA, en poste o en brazo.
PC de panel robusto configurable con pantalla legible bajo el sol (tecnología táctil analógico-resistiva o PCAP), carcasa cerrada con índice de protección IP66 (frontal/posterior) y rango de temperaturas ampliado. Configurable: entre otros, pantalla, memoria de datos y sistema operativo.
Las ventajas de nuestros PC de panel
- Adecuados para cualquier instalación con tamaños de pantalla de 7" a 21"
- Pantallas táctiles capacitivas proyectivas de última generación para la detección precisa de puntos táctiles en entornos industriales: admiten el uso de guantes y entornos húmedos
- Rendimiento del procesador adecuado para el uso gracias a los procesadores Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ i de alto rendimiento y muy eficientes de última generación
- Alta disponibilidad del sistema mediante un diseño apto para la industria sin ventilador y la renuncia a piezas móviles
- Ampliables de forma flexible con tarjetas de ampliación opcionales, p. ej. puertos Ethernet adicionales
- Opción de hardware seguro mediante TPM 2.0