PC para rack

PCs para rack

Nuestros PC para rack le ofrecen el máximo rendimiento del sistema para la captación y el tratamiento de grandes cantidades de datos en la automatización industrial o el Machine Learning en la fabricación de maquinaria e instalaciones. Con la flexibilidad de ampliar el PC de montaje en rack según la aplicación, los ordenadores de rack cumplen el estándar industrial universal de 19". Benefíciese de componentes de la máxima clase de potencia.

Las ventajas de nuestros PC para rack

  • A medida del formato rack de 19" con 2 o 4 unidades rack
  • Adecuados para cualquier aplicación gracias a los procesadores Intel escalables, potentes y muy eficientes
  • Ampliables mediante ranuras PCI/PCIe
  • Alta disponibilidad del sistema y seguridad de los datos gracias a la compatibilidad con RAID (0/1/5/10)
  • Fácil mantenimiento mediante dos o tres unidades de disco hot swap
  • Más seguridad gracias a la tapa frontal cerrable

Valueline: la nueva generación de PC industriales

Nuevos productos

Rugged-Serie WP-6000
VL3 FPM con diferentes tamaños de pantalla

Paneles web resistentes

Para entornos exigentes

La nueva serie Rugged-WP-6000 ofrece paneles web robustos para entornos exigentes. Gracias a su amplio rango de temperatura, su alta resistencia al impacto y su legibilidad a la luz solar, son ideales para aplicaciones robustas en exteriores.

Características principales

  • Rango de temperatura ampliado: (-30 °C ... +65 °C)
  • Gran resistencia al impacto (40g) y a las vibraciones (5g)
  • Pantallas legibles a la luz solar con protección UV e IR
  • Pantallas táctiles PCAP de 7 a 15,6" con gran capacidad de respuesta
  • Sensor de movimiento y luz ambiental integrado

Sus ventajas

  • Hardware robusto para entornos adversos con cristal de 3 mm de grosor, disipador de calor más grande y carcasa más resistente
  • Abierto y utilizable en cualquier sistema de terceros
  • Puede manejarse con guantes y es apto para su uso en entornos húmedos
  • Ideal para cualquier visualización basada en HTML5 o navegador

Monitores táctiles de pantalla plana

Para la industria

VL3 FPM son pantallas planas y amplían la cartera de PC de panel VL3. Estos monitores combinan el aspecto, el tacto y las propiedades mecánicas de las HMI VL3 PPC y xP 6000 y ofrecen opciones de conectividad ampliadas en comparación con los monitores de la serie BL FPM.

Características principales

  • Amplia selección de tamaños de pantalla
  • Misma apariencia que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Mismas propiedades mecánicas que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Instalación flexible con o sin armario de control
  • Opciones de conectividad ampliadas

Sus ventajas

  • Misma apariencia y dimensiones que las HMI TP 6000/WP 6000 y los PC de panel VL3
  • Opciones de conexión mejoradas, incluidas 2 salidas USB y la posibilidad de elegir entre señal VGA, DP o HDMI
  • Pueden manejarse con guantes y son adecuados para condiciones ambientales húmedas

Más información
Detalle de nuestros HMI y PC industriales

Consulte el E-paper para obtener más detalles, como los datos técnicos o la información de la gama de interfaces hombre-máquina y PC industriales.

Descargue el E-paper ahora
Un hombre trabajando con HMI y PC industriales