Licencia de mantenimiento (1 año) para la licencia de Emalytics Controller NC4-250
Sistema de gestión de edificios
Con el sistema de gestión de edificios Emalytics le ofrecemos una plataforma para todos los elementos centrales de la infraestructura digital de su edificio. Emalytics combina una instalación de gestión y manejo, así como la monitorización de energía en una plataforma inteligente. Con el marco basado en IoT, puede controlar, evaluar y procesar los datos y la información de todos los subprocesos individuales según sea necesario. Benefíciese de una ingeniería sencilla y de una plataforma para todos los procesos y aplicaciones de su edificio.
Licencia de mantenimiento (1 año) para la licencia de Emalytics Controller NC4-100
Licencia de Emalytics Controller para la integración de 100 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)
Licencia de Emalytics Controller para la integración de 250 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)
Niagara Catan Controller 250 puntos de datos (requiere mantenimiento NC4-250-SMA-XXX)
Licencia de prueba de Emalytics Supervisor para pruebas e ingeniería con funcionalidad ilimitada y runtime de 12 meses, que se renueva cada año.
Esta licencia no está autorizada para el uso en sistemas productivos. Las licencias para el uso en sistemas productivos pueden adquirirse por separado.
Importante: con el uso de la licencia de prueba se conecta el servidor empleado a largo plazo a dicha licencia de prueba. El funcionamiento en producción ya no se podrá realizar con un servidor con licencia de prueba. Recomendados, por tanto, emplear un servidor fijo para los fines de prueba.
Licencia de Emalytics Controller para la integración de 1250 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)
Licencia de mantenimiento (1 año) para la licencia de Emalytics Controller NC4-500
Licencia de mantenimiento (1 año) para licencia de Emalytics Supervisor SUP-1
Licencia de Emalytics Supervisor con conectividad a un Emalytics Controller (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)