Licencia de mantenimiento (5 años) para la licencia de Emalytics Controller NC4-250
Sistema de gestión de edificios
Con el sistema de gestión de edificios Emalytics le ofrecemos una plataforma para todos los elementos centrales de la infraestructura digital de su edificio. Emalytics combina una instalación de gestión y manejo, así como la monitorización de energía en una plataforma inteligente. Con el marco basado en IoT, puede controlar, evaluar y procesar los datos y la información de todos los subprocesos individuales según sea necesario. Benefíciese de una ingeniería sencilla y de una plataforma para todos los procesos y aplicaciones de su edificio.
Licencia de Emalytics Supervisor para drivers de base de datos CSV
Actualización de la licencia de Emalytics Supervisor para poder conectar un Emalytics Controller adicional (se pueden adquirir varias licencias de actualización para integrar más de un Controller adicional).
Licencia de tiempo de ejecución para Emalytics View, para la visualización de hasta 500 puntos de datos Niagara. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.
Licencia de Emalytics Controller para 2500 puntos de datos adicionales
Licencia de tiempo de ejecución para Emalytics View, para la visualización de hasta 50000 puntos de datos Niagara. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.
Actualización de la licencia de Emalytics Supervisor de SUP-100 para poder conectar tantos Emalytics Controller (SUP-UNL) como se deseen
Licencia de Emalytics Supervisor para 1250 puntos de datos adicionales
Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 2500 puntos de datos Niagara a 10000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.
Licencia de mantenimiento (3 años) para la licencia de Emalytics Supervisor SUP-1