Sistema de gestión de edificios con controlador Building IoT

Sistema de gestión de edificios

Con el sistema de gestión de edificios Emalytics le ofrecemos una plataforma para todos los elementos centrales de la infraestructura digital de su edificio. Emalytics combina una instalación de gestión y manejo, así como la monitorización de energía en una plataforma inteligente. Con el marco basado en IoT, puede controlar, evaluar y procesar los datos y la información de todos los subprocesos individuales según sea necesario. Benefíciese de una ingeniería sencilla y de una plataforma para todos los procesos y aplicaciones de su edificio.

Go to Product Detail Page for item 1589171
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Sistema de gestión de edificios
1589171

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 1250 puntos de datos Niagara a un número ilimitado de puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1139362
PARTNER-ACCESS - Sistema de gestión de edificios
PARTNER-ACCESS - Sistema de gestión de edificios
1139362

Acceso al portal de licencias de Emalytics Automation durante 1 año (01/05-30/04).
 
Permite ver, descargar y mover las licencias de Emalytics Automation. No se pueden adquirir nuevas licencias de manera independiente. El pedido se debe seguir realizando a través de su empresa de distribución de Phoenix Contact.
 
El importe real de liquidación se calcula sobre la base del período que queda hasta el 30/04.