Las cajas universales UCS constan de dos mitades idénticas y paneles laterales desmontables. Las inserciones angulares, disponibles en diferentes versiones y colores, conectan las mitades de la caja y guían los paneles laterales. Son fáciles de mecanizar y pueden utilizarse en dos tamaños de la caja diferentes. El volumen de las cajas puede aumentarse mediante adaptadores y los correspondientes paneles laterales.
Semiarmazón de la caja para montar una caja UCS con las dimensiones 125 x 87 mm con disipador de calor. Semiarmazón preparado para alojar un disipador de calor UCS HS-HH 125-87 AL; material: policarbonato; color: gris claro, similar a RAL 7035