Las cajas universales UCS constan de dos mitades idénticas y paneles laterales desmontables. Las inserciones angulares, disponibles en diferentes versiones y colores, conectan las mitades de la caja y guían los paneles laterales. Son fáciles de mecanizar y pueden utilizarse en dos tamaños de la caja diferentes. El volumen de las cajas puede aumentarse mediante adaptadores y los correspondientes paneles laterales.
Pie para colocar las carcasas UCS, altura: 47 mm, material: poliamida, color: gris claro, similar a RAL 7035, opción de fijación mural integrada, se encaja en los orificios roscados de la carcasa