Las cajas universales UCS constan de dos mitades idénticas y paneles laterales desmontables. Las inserciones angulares, disponibles en diferentes versiones y colores, conectan las mitades de la caja y guían los paneles laterales. Son fáciles de mecanizar y pueden utilizarse en dos tamaños de la caja diferentes. El volumen de las cajas puede aumentarse mediante adaptadores y los correspondientes paneles laterales.
Disipador de calor para serie de carcasas: UCS, tipo: Semicubierta, material: Aluminio, anodizado, anchura: 94,8 mm, altura: 114,8 mm, Es necesario realizar un fresado en el semiarmazón de la caja.