Las cajas universales UCS constan de dos mitades idénticas y paneles laterales desmontables. Las inserciones angulares, disponibles en diferentes versiones y colores, conectan las mitades de la caja y guían los paneles laterales. Son fáciles de mecanizar y pueden utilizarse en dos tamaños de la caja diferentes. El volumen de las cajas puede aumentarse mediante adaptadores y los correspondientes paneles laterales.
Adaptador para carril para el montaje de una carcasa UCS 125-87-F (lado largo) o UCS 145-125-F (lado corto) sobre un carril DIN NS 35, se coloca en la carcasa en lugar de una pared lateral UCS SW 125, material: policarbonato, color: gris claro similar a RAL 7035