Ampliación de la cartera de seguridad – Módulos de E/S seguros para Failsafe over Ethercat
Para implementar un sistema seguro, Phoenix Contact ofrece dos nuevos módulos de E/S de seguridad para Safety over Ethercat (FSoE) en un diseño compacto.
Safety over Ethercat (FSoE) se ha consolidado como un importante protocolo de seguridad junto con PROFIsafe. Phoenix Contact respalda esta tendencia del mercado con la familia compacta AXL SE. Junto con el acoplador de bus Ethercat, las soluciones de seguridad basadas en FSoE pueden realizarse fácilmente y ahorrando espacio. El módulo AXL SE FSDI8/3 consta de ocho entradas digitales seguras con tecnología de conexión de tres conductores. El módulo AXL SE FSDO4/2 dispone de cuatro salidas digitales de hasta 2 A.