Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filtros:
  • Filtros aplicados (1):
Planta de procesamiento térmico

El futuro del calor de proceso: Phoenix Contact establece un nuevo estándar para la automatización segura del calor de proceso industrial

El ecosistema PLCnext Technology de Phoenix Contact cumple ahora normas de aplicación mundial como DIN EN ISO 13577-2/4 y NFPA 85, 86, 87 para calor de proceso industrial.

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: sistema de control basado en software para el futuro industrial

Con Virtual PLCnext Control, Phoenix Contact presenta una solución de sistema de control basada en software que permite funciones de automatización flexibles en entornos IT virtualizados.

Cajas de E/S de dispositivos IO-Link compactas para la instalación en campo

Nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link compactas para la instalación en campo

Las nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link de Phoenix Contact añaden equipos robustos a la cartera de la familia de productos Axioline E. Ofrecen el procesamiento de señales digitales y opciones de conexión flexibles para entornos exigentes.

Concepto de seguridad de 360° de Phoenix Contact

Concepto de seguridad de 360° para una protección integral de productos, soluciones y servicios

La seguridad de acceso a los datos recogidos y las vías de transmisión también son muy importantes para la captación de datos en instalaciones fotovoltaicas o aerogeneradores. Además del riesgo cada vez mayor de ataques de piratas informáticos, existen varias normativas legales para proteger a su propia empresa de los ciberataques. Entre ellas figuran la Ley de Ciberresiliencia, la Directiva NIS 2 y el Reglamento KRITIS. Actualmente, no existe ninguna norma armonizada para su aplicación. No obstante, cabe suponer que la norma de seguridad líder internacionalmente IEC 62443 desempeñará un papel decisivo.

Módulos de medición de temperatura Axioline

Nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia para Axioline F y Axioline P

Phoenix Contact amplía su gama de sistemas de E/S remotas Axioline F y Axioline P con tres nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia (módulos de termorresistencia) compatibles con dispositivos resistivos de medición de temperatura.

Aplicación Catan C1 EN

Nueva familia de sistemas de control para la automatización de edificios y salas

En la automatización de edificios y salas se suelen utilizar distribuidores de instalación compactos que ofrecen poco espacio para instalar el hardware. Por ello, Phoenix Contact ha ampliado su cartera de productos con equipos en formato para montaje en carril DIN. Además del probado control de edificios ILC 2050 BI, ya está disponible el nuevo controlador Catan C1 EN.

Entrega de la certificación de PLCnext Control en la Hannover Messe

Certificación de PLCnext Control para la comunicación segura según IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3

Ahora, PLCnext Control de Phoenix Contact también ha obtenido la certificación de DNV conforme a las normas internacionales IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 para la comunicación segura en sistemas de gestión de la energía. El sistema de control fue el primero del mercado en certificarse con una gama de funciones que cumple la norma IEC 62443 4-2 SL2.

Módulo de E/S seguro

Ampliación de la cartera de seguridad – Módulos de E/S seguros para Failsafe over Ethercat

Para implementar un sistema seguro, Phoenix Contact ofrece dos nuevos módulos de E/S de seguridad para Safety over Ethercat (FSoE) en un diseño compacto.

Secure Edge Box

Edge Computing inteligente con PLCnext Technology

El ecosistema abierto PLCnext Technology y los equipos Edge EPC 1502 y EPC 1522 de Phoenix Contact ofrecen a los usuarios plena flexibilidad en el ámbito de la evaluación local de datos en sistemas "greenfield" y "brownfield".