Sistemas de E/S remotos

Sistemas de E/S remotos

Los sistemas de E/S remotos de Phoenix Contact con índices de protección IP20 e IP65/67 son adecuados para todos los sistemas de bus y redes usuales. Registre señales de entrada y salida directamente en el armario de control o en sus instalaciones y máquinas. El tráfico de señales y datos se transferirá de forma fiable y optimizada para cada ámbito de aplicación. Para ello, utilice productos con diversas funciones y propiedades mecánicas.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - Módulo de comunicación
AXL SE RS485 EF - Módulo de comunicación
1507978

Axioline Smart Elements, Módulo de comunicación; Transmisión de datos serie, Módulo de comunicación; interfaz: RS-485: 1; Velocidad de transmisión: 100 bit/s ... 230 400 bit/s; Ancho de datos de proceso: 64 bytes, Protocolo de transparencia, Protocolo extremo-extremo, Modbus/RTU (ayuda cliente), Modbus/RTU (ayuda servidor); índice de protección: IP20

Sus ventajas

  • Amplia gama de sistemas de E/S remotos para la instalación en el armario de control y en el campo
  • Fácil integración en sistemas de control con archivos de descripción
  • Uso flexible gracias a la elevada diversidad de funciones y distintos diseños
  • Elevada disponibilidad de la planta mediante fiabilidad incluso en las condiciones más adversas
  • Más flexibilidad y diversidad de funciones gracias a la comunicación IO-Link

Nuevos productos

Módulo de E/S con entradas y salidas digitales
Módulo de medición de potencia
Cubierta de ranura plana para proteger una ranura de E/S no utilizada
Axioline E – cajas de E/S IO-Link digitales IP65 / 67, DIO8, DI8
Módulos de E/S para el registro de temperatura para el sistema de E/S remotas Axioline P
Módulo de E/S para el registro de temperatura para el sistema de E/S remotas Axioline F
Axioline Smart Elements con interfaz serie (RS-232/RS-485) y funciones ampliadas
Módulo de E/S con dos entradas de contador para el sistema de E/S remotas Axioline F
Axioline Smart Elements – Módulo de entrada de E/S para señales de 48 V DC
Caja de E/S Axioline E-IO-Link para la instalación en campo

Módulo de E/S con entradas y salidas digitales

Conexión de hasta 16 sensores y actuadores

El módulo de mezcla digital registra o conmuta hasta 16 señales digitales de 24 V DC. Cada canal puede utilizarse de forma flexible como entrada o salida – sin necesidad de parametrización. Máxima configuración con una anchura de solo 15 mm para ahorrar espacio y aplicaciones versátiles.

Características principales

  • 16 canales digitales para señales de 24 V DC
  • Canales de libre configuración como entrada o salida
  • Función de diagnóstico mediante la representación de los estados de salida en la imagen del proceso de entrada
  • Entradas según IEC 61131-2, tipo 1 y tipo 3
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga
  • Corriente de salida por canal: máx. 0,5 A

Sus ventajas

  • Las entradas y salidas en un módulo ahorran espacio y reducen el hardware
  • Cada canal puede utilizarse de forma flexible como entrada o salida para una adaptación óptima
  • Los estados de salida en los datos de entrada facilitan el diagnóstico y reducen los tiempos de inactividad
  • Diseño compacto que detecta con fiabilidad señales digitales en una anchura de 15 mm
  • Un procesamiento de señales fiable garantiza una alta seguridad de servicio en aplicaciones compactas

Módulo de medición de potencia

Módulo de E/S para la medición de potencia trifásica

El módulo de E/S compacto mide de forma eficiente potencias trifásicas en una anchura de solo 15 mm. El módulo impresiona por su rápida puesta en servicio, su alta densidad de empaquetado y su sencilla integración en sistemas de automatización existentes.

Características principales

  • Medición de potencia trifásica en 15 mm de anchura
  • Tensión nominal: 5 V AC ... 480/830 V AC
  • Rango de medición: 0 V AC ... 600/1035 V AC
  • Corriente nominal: 0 A AC ... 5 A AC
  • Categoría de medición CAT III 300 V / CAT II 600 V

Sus ventajas

  • Su diseño compacto ahorra espacio en el carril DIN
  • Manipulación sencilla con un esfuerzo de parametrización mínimo
  • Rápidamente listo para el servicio para su uso inmediato
  • La alta densidad de empaquetado permite una medición trifásica eficiente

Cubierta de ranura plana

Protección de una ranura de E/S no utilizada

La nueva cubierta de ranura ofrece la protección rentable de una ranura Axioline Smart Element no utilizada en una placa posterior Axioline F.

Características principales

  • Bloqueo en la ranura
  • Altura total: 20,8 mm
  • Índice de protección IP20
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C

Sus ventajas

  • Aseguramiento de la protección ESD de una ranura no utilizada
  • Alternativa rentable a las cubiertas de ranura existentes AXL SE SC y AXL SE SC-A
  • Montaje y desmontaje sin herramientas
  • Poca necesidad de espacio para almacenamiento

Caja de E/S IO-Link para la instalación en campo

Conexión de hasta ocho sensores digitales

Este equipo Axioline E puede conectarse mediante un puerto B IO-Link en un maestro IO-Link. Puede registrar y emitir señales digitales mediante IO-Link. Un maestro IO-Link permite el uso dentro de diferentes redes.

Características principales

  • Conexión a un maestro IO-Link con conectores M12 (con codificación A, 4 polos)
  • Puerto de tipo A
  • Especificación IO-Link V1.1.3
  • Conexión de hasta 8 entradas y 8 entradas y salidas con conectores M12 (con codificación A, 5 polos)
  • Índice de protección IP65 / 67 / 69
  • Diagnóstico de canales individual
  • 30 mm de anchura

Sus ventajas

  • Conexión de sensores y actuadores en las inmediaciones del proceso en espacios reducidos
  • Alto rendimiento con el mínimo esfuerzo de cableado
  • Instalación rápida gracias a la tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull
  • Larga vida útil y disponibilidad de la planta gracias a su robusto diseño
  • Conectividad óptima para una automatización preparada para el futuro

Módulos de E/S para el registro de temperatura

Conexión de sondas de temperatura de resistencia

Los nuevos módulos de termorresistencia se han diseñado para el sistema de E/S remotas Axioline P de alta disponibilidad. Se utilizan para registrar señales procedentes de sensores de temperatura resistivos. Los módulos admiten todos los sensores comunes de platino y níquel.

Características principales

  • 8 canales de entrada analógicos para la conexión de resistencias de medición de temperatura (RTD)
  • Entradas lineales hasta 10 kΩ
  • Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
  • Módulos de E/S aptos para hot swap
  • Entradas con y sin seguridad intrínseca
  • Conexión de los sensores con tecnología de 2, 3 y 4 conductores

Sus ventajas

  • Cumple los requisitos de cualquier aplicación con la conexión de todos los RTD usuales y entradas de resistencia lineales
  • Flexibilidad de aplicación y mayores distancias entre sensores gracias al uso de la tecnología de 2, 3 y 4 conductores
  • Alta fiabilidad y disponibilidad gracias a un rango de temperatura ampliado y apto para hot swap sistémico

Módulo de E/S para el registro de temperatura

Conexión de sondas de temperatura de resistencia

El módulo está previsto para la utilización en una estación de E/S Axioline F. Se utiliza para registrar señales de sensores de temperatura resistivos en zonas Ex, zona 0 y zona 1. El módulo admite todos los sensores comunes de platino y níquel.

Características principales

  • 8 canales de entrada analógicos para la conexión de resistencias de medición de temperatura (RTD)
  • Entradas lineales hasta 10 kΩ
  • Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
  • Entradas con seguridad intrínseca
  • Conexión de los sensores con tecnología de 2, 3 y 4 conductores

Sus ventajas

  • Cumple los requisitos de cualquier aplicación con la conexión de todos los RTD usuales y entradas de resistencia lineales
  • Flexibilidad de aplicación y mayores distancias entre sensores gracias al uso de la tecnología de 2, 3 y 4 conductores
  • Alta fiabilidad gracias a un rango de temperatura ampliado
  • Conexión a sensores RTD en las zonas 0 y 1

Módulos de E/S con interfaz serie

Variantes con funcionalidad ampliada

Estos Axioline Smart Elements permiten el funcionamiento de los periféricos habituales en el mercado con una interfaz serie en un sistema de bus. La interfaz serie permite alcanzar velocidades de transmisión de hasta 230.400 bit/s. Es compatible, entre otros, con el protocolo Modbus/RTU.

Características principales

  • Canal de entrada/salida de serie
  • Interfaz RS-485 o interfaz RS-232
  • Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustable
  • Soporte de diferentes protocolos
  • Compatibilidad con clientes y servidores Modbus/RTU
  • Se pueden transferir 61 bytes de datos de la interfaz serie por ciclo

Sus ventajas

  • Recuperación rápida de los datos transmitidos a través de la interfaz serie
  • Filtrado selectivo de telegramas Modbus/RTU mediante filtro de direcciones ajustable
  • Adaptación óptima al tiempo de reacción de los servidores Modbus/RTU
  • Considerable ahorro de espacio en el armario de control gracias al sistema de E/S combinable modularmente

Módulo de E/S con dos entradas de contador

Registro de secuencias de impulsos

Este módulo de contadores Axioline F registra y procesa sucesiones de impulsos rápidas de sensores. El módulo de E/S tiene dos canales de contador. El módulo puede utilizarse en cuatro modos: recuento de eventos, medición de frecuencia, medición de tiempo, medición de velocidad.

Características principales

  • 2 entradas de contador
  • Contador de 32 bits (ascendente y descendente)
  • Frecuencia de entrada máxima: 200 kHz
  • Recuento único o periódico

Sus ventajas

  • Sistema de control de dos salidas por canal en función de los valores de referencia
  • Sistema de control flexible del contador a través de una pasarela de hardware o software
  • Tiempos de instalación cortos gracias a la tecnología de conexión push-in
  • Mecánica robusta para diferentes aplicaciones

Módulo de E/S digital

Módulo de entrada para señales de 48 V DC

El Axioline Smart Element es un módulo de entrada digital para su uso en aplicaciones con señales de 48 V DC. Puede funcionar en varias redes conectándolo a un PLCnext Control o a un acoplador de bus a través de una placa posterior.

Características principales

  • 8 entradas digitales según EN 61131-2 de tipo 1 y tipo 3 para entradas de 48 V DC
  • Tensión nominal: 48 V DC
  • Corriente nominal: 2,4 mA
  • Duración de filtrado: <1 ms
  • Placa de características del equipo guardado

Sus ventajas

  • Puede utilizarse en aplicaciones con señales de 48 V DC
  • Conexión de los sensores mediante la tecnología de dos conductores flotante
  • Diseño del equipo compacto que ahorra espacio en el armario de control
  • Tecnología de conexión push-in para un cableado rápido

Caja de E/S IO-Link para la instalación en campo

Conexión de hasta ocho sensores digitales

Puede conectar este equipo Axioline E mediante un puerto B IO-Link en un maestro IO-Link. Puede registrar y emitir señales digitales mediante IO-Link. Un maestro IO-Link permite el uso dentro de diferentes redes.

Características principales

  • Conexión a un maestro IO-Link con conectores M12 (con codificación A, 5 polos)
  • Puerto de tipo B
  • Especificación IO-Link V1.1.3
  • Conexión de hasta 16 entradas y salidas con conectores M12 (con codificación A, 5 polos)
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Diagnóstico de canales individual
  • Índice de protección: IP65, IP67, IP69

Sus ventajas

  • Alto rendimiento con el mínimo esfuerzo de cableado
  • Instalación rápida gracias a la tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull
  • Larga vida útil y disponibilidad de la planta gracias a su robusto diseño
  • Conectividad óptima para una automatización preparada para el futuro

Compactos y flexibles
Axioline Smart Elements

Los Axioline Smart Elements enchufables son módulos de E/S independientes del sistema sin comunicación de bus. Un solo elemento se encarga de la funcionalidad de las E/S. La comunicación de bus para el sistema de E/S en cuestión se realiza primero en combinación con una placa posterior, que funciona de forma similar a un adaptador. Esto permite emplear los Axioline Smart Elements de forma universal y flexible.

Ir a los productos
Axioline Smart Elements

Características de Axioline Smart Elements

Diseño de equipo compacto Axioline Smart Element
Tecnología de conexión push-in de Axioline Smart Elements
Interfaz independiente del sistema Axioline Smart Elements
Mecanismo de desbloqueo manual Axioline Smart Elements
Diseño de equipo compacto Axioline Smart Element

Con una superficie de 15 mm x 62 mm, se pueden realizar hasta 16 conexiones en un Axioline Smart Element. Puede conectar conductores con una sección de cable de hasta 1,5 mm² con punteras que incluyen collarines de plástico.

Tecnología de conexión push-in de Axioline Smart Elements

Todos los Axioline Smart Elements cuentan con tecnología de conexión push-in para realizar una conexión especialmente rápida de las señales.

Interfaz independiente del sistema Axioline Smart Elements

Los Axioline Smart Elements pueden integrarse en varios conceptos de solución a través de la interfaz independiente del sistema.

Mecanismo de desbloqueo manual Axioline Smart Elements

Los Axioline Smart Elements se pueden conectar fácilmente a los módulos portadores con una interfaz adecuada. El desmontaje resulta sumamente fácil gracias a un sencillo mecanismo de desbloqueo.

Axioline Smart Elements en el sistema de E/S remoto Axioline F

Axioline Smart Elements en el sistema de E/S remoto Axioline F

Aplicación en el sistema de E/S remoto Axioline F

Dentro de una estación Axioline F se pueden combinar entre sí a discreción los módulos Axioline F clásicos con placas posteriores Axioline F, incluidos los Axioline Smart Elements. Así puede manejar los Axioline Smart Elements en los acopladores de bus de Axioline F o sistemas de control Axiocontrol ya existentes, p. ej. PLCnext Control o PLC clásicos.

Las placas posteriores Axioline F de desarrollo especial ofrecen entre cuatro y seis ranuras Smart Elements. Gracias a la flexibilidad, puede enchufar los Axioline Smart Elements en los puntos deseados de la placa posterior Axioline F. Mediante la estructura de dos líneas de las placas posteriores se logra reducir enormemente la anchura total de la estación de E/S.

Captación de datos rápida y fácil manejo: también bajo las condiciones más adversas
Axioline F

Axioline F es el sistema de E/S con diseño de módulos de bloques para el armario de control. Axioline F, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en distintos diseños, le permite la máxima flexibilidad.

Ir a los productos
Axioline F

Del componente al sistema

Mapa de imágenes interactivo: sistema Axioline F
PLCnext Control
También en la versión remota, como alternativa a un acoplador de bus, una estación Axioline F puede incluir directamente un sistema de control. Se puede elegir el PLC para lenguaje de alto nivel y la programación IEC 611313-3.
PLCnext Control
Acopladores de bus
Indispensable para un sistema de E/S remoto: acopladores de bus para todos los sistemas de bus y protocolos de red habituales.
Acopladores de bus
E/S
Los Axioline Smart Elements pueden utilizarse para crear estaciones especialmente compactas en el sistema Axioline F.
E/S
E/S
Estaciones de E/S remotas para su uso en aplicaciones cercanas a los procesos, también con E/S de seguridad intrínseca.
E/S
E/S
Amplia gama con E/S para configurar una gran variedad de estaciones de E/S remotas.
E/S

Resumen de las propiedades

Conexión al sistema adecuada Axioline F
Visualización de los tiempos de instalación cortos de Axioline F
Visualización del robusto sistema mecánico Axioline F
Sistema de E/S Axioline F
Rango de temperatura ampliado Axioline F
Homologaciones para la automatización naval Axioline F
Conexión al sistema adecuada Axioline F

Axioline F es el especialista en Ethernet para la instalación en el armario de control.
La gama ofrece acopladores de bus para todos los sistemas Ethernet habituales.
Redundancia de sistema PROFINET: el acoplador de bus PROFINET AXL F BK PN TPS admite la especificación para realizar la redundancia del sistema S2 con solo un acoplador de bus. De esta forma, el acoplador de bus se puede comunicar con dos sistemas de control PROFINET y garantiza así una alta seguridad contra fallos sistémica.

Visualización de los tiempos de instalación cortos de Axioline F

Reduzca los tiempos de instalación mediante la tecnología de conexión push-in. Cablee de forma clara: el diseño permite conducir cables hacia arriba y hacia abajo.

Visualización del robusto sistema mecánico Axioline F

Mediante una robustez mecánica elevada, Axioline F alcanza una resistencia a las vibraciones de 5g, una resistencia a los impactos continuos de 10g y una resistencia a los impactos de 30g.

Sistema de E/S Axioline F

Axioline F es un sistema de E/S en diseño modular para todo tipo de requisitos. El registro de señales rápido aumenta el rendimiento de sus máquinas, tanto con el sistema de control de Phoenix Contact como en todas las redes usuales con un acoplador de bus.

Axioline F ofrece una amplia gama de módulos de E/S digitales y analógicas, funciones o para aplicaciones especiales. Realice aplicaciones de seguridad con PROFIsafe o con la SafetyBridge Technology. Con los módulos de E/S variados dispondrá de flexibilidad para diseñar su estación.

Rango de temperatura ampliado Axioline F

En entornos adversos es imprescindible una comunicación fiable. El diseño y el sistema mecánico de Axioline F son especialmente robustos. Las variantes XC con un rango de temperatura de servicio ampliado de -40 °C … +70 °C se utilizan sin problemas bajo condiciones extremas.

Homologaciones para la automatización naval Axioline F

Debido a su naturaleza, los módulos de E/S están equipados con las homologaciones de todas las sociedades de clasificación marítimas importantes. Gracias a la baja emisión de interferencias y al robusto sistema mecánico, Axioline F cumple los elevados requisitos de la automatización en la construcción naval.

Adquisición flexible de señales directamente in situ
Axioline E

Axioline E de última generación es el futuro sistema de E/S remoto en diseño en bloques para la automatización descentralizada sin armario de control. Los equipos están adaptados a las necesidades actuales y futuras de la instalación en campo y están concebidos para el uso directo en una máquina en las condiciones ambientales particularmente adversas.

Ir a los productos
Axioline E

Axioline E – Una familia de productos, muchas funciones

Mapa de imágenes interactivo: Axioline E Next Gen
E/S digitales
Las distintas variantes de E/S digitales le ofrecen un alto grado de flexibilidad para hacer realidad sus conceptos.
E/S digitales
Maestro IO-Link
Cree potentes infraestructuras IO-Link con el maestro IO-Link en los protocolos de comunicación habituales basados en Ethernet.
Maestro IO-Link
Dispositivos IO-Link
Amplíe la captación descentralizada de señales conectando diferentes dispositivos IO-Link como, por ejemplo, las robustas cajas de E/S Axioline E-IO-Link de 30 o 60 mm de anchura.
Dispositivos IO-Link

Resumen de las propiedades

Axioline E Next Gen
Tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull Axioline E Next Gen
Alimentación de equipos Axioline E Next Gen
Aplicación IO-Link Axioline E Next Gen
Parametrización de equipos en el sistema de automatización PLCnext Technology
Axioline E Next Gen

Los equipos Axioline E de última generación poseen una robustez extraordinariamente elevada gracias a su índice de protección IP65/67 y a una carcasa de fundición inyectada de zinc completamente cerrada.
Gracias a su especial insensibilidad a las interferencias CEM y a la robusta mecánica, con estos equipos reducirá al mínimo los posibles tiempos de parada de su instalación.
El rango de temperatura ampliado, así como la elevada resistencia frente a las influencias ambientales, los lubricantes y refrigerantes convencionales y las perlas de soldadura, permiten el uso en muchas aplicaciones distintas.

Tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull Axioline E Next Gen

El contorno M12 Duo le permite el cableado flexible en campo con conectores por tornillo M12 probados o con la nueva tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull.

Dado que el montaje se realiza sin herramientas, la tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull permite realizar el cableado un 80 % más rápido en comparación con los conectores por tornillo M12 probados y ahorra dos minutos por equipo. La confirmación mediante el bloqueo del conector y un test de tracción garantizan una elevada seguridad frente a errores durante el montaje.

Alimentación de equipos Axioline E Next Gen

Los equipos Axioline E de última generación disponen de una potente alimentación de tensión con codificación L de 2 x 16 A y se pueden utilizar en tramos de cables mucho más largos sin necesidad de cable de alimentación adicional.
También se pueden crear subestructuras IO-Link con un mínimo esfuerzo de cableado y sin cable de alimentación adicional mediante potentes puertos maestros IO-Link de hasta 2 A en L+, así como hasta 4 A en UA.

Aplicación IO-Link Axioline E Next Gen

Nuestros maestros de IO-Link Axioline E de la nueva generación cumplen con la especificación IO-Link 1.1.3. Con un tiempo de ciclo de maestro IO-Link de <500 µs, llevan a cabo el intercambio de información con los dispositivos IO-Link conectados cuatro veces más rápido que los maestros IO-Link convencionales de la primera generación.
Gracias a sus opciones de parametrización para dispositivos IO-Link conectados, los equipos ofrecen la mejor integración posible en su sistema de automatización.

Parametrización de equipos en el sistema de automatización PLCnext Technology

Parametrice cualquier dispositivo IO-Link conectado en el sistema de automatización PLCnext Technology mediante la integración sencilla del IODD en su sistema de ingeniería.
Al importar el IODD, en el sistema de ingeniería aparece la figura de un dispositivo IO-Link igual a la de un dispositivo PROFINET. Los parámetros de equipo del IODD se transforman automáticamente en parámetros de arranque y, junto con los parámetros de arranque del dispositivo PROFINET, se anotan al arrancar el equipo.

Conectividad para una automatización con seguridad para el futuro

Open IIoT (Internet industrial de las cosas)
La arquitectura de los equipos Axioline E de última generación aúna dos paradigmas de comunicación en paralelo y sin efecto de rebote en una plataforma de equipos: la comunicación industrial en tiempo real para protocolos de Ethernet industrial establecidos y la comunicación IIoT (Internet industrial de las cosas) abierta, fiable y segura a través de OPC UA.

TSN (Time Sensitive Networking)
Los equipos Axioline E de última generación son compatibles de manera progresiva con todos los protocolos de Ethernet industrial relevantes en el mercado, como PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP y EtherCAT®. Gracias a su innovadora arquitectura, los equipos se adaptan de manera flexible a los nuevos estándares tecnológicos y a las redes futuras, como PROFINET over TSN.

Seguridad industrial
Con los equipos Axioline E de última generación, los aspectos relacionados con la seguridad se tienen ya en cuenta de manera integral durante la fase de desarrollo. Como productos "Secure by Design", los equipos cumplen los requisitos del proceso de certificación TÜV según la norma IEC 62443-4-1. Con las funciones de seguridad integradas para la conectividad de campo y en la nube, los equipos están óptimamente preparados para futuras tareas de automatización.

Topología para la información de equipos

Acceso a la información y la configuración del equipo mediante una conectividad óptima para una automatización con seguridad para el futuro

Axioline E de primera generación

Axioline E de primera generación

Axioline E de primera generación

Axioline E es el sistema de E/S remotas modular para la instalación en campo con tecnología de conexión M12. Los equipos se caracterizan por su compatibilidad con todos los protocolos de comunicación habituales basados en Ethernet y en PROFIBUS con una alimentación de tensión con codificación T.

Alta disponibilidad con hot swap y redundancia
Axioline P

El sistema de E/S remoto de alta disponibilidad consta de acopladores de bus PROFINET redundantes y módulos de E/S digitales y analógicos. Axioline P satisface los requisitos de la industria de procesos en un rango de temperatura ampliado y módulos de E/S con seguridad intrínseca aptos para hot swap.

Ir a los productos
Axioline P

Sistema de E/S para aplicaciones cercanas a los procesos

Mapa de imágenes interactivo: Sistema de E/S para aplicaciones cercanas a los procesos Axioline P
Acoplador de bus PROFINET
Acoplador de bus para conectar módulos PROFIBUS PA y de E/S. Alta disponibilidad del sistema gracias a la compatibilidad de la redundancia de sistema PROFINET (S2).
Acoplador de bus PROFINET
Módulo PROFIBUS PA
Fuente de alimentación de bus de campo redundante para equipos de campo PROFIBUS PA.
Módulo PROFIBUS PA
E/S estándar y de seguridad intrínseca
E/S de alta disponibilidad con funcionalidad hot swap para aplicaciones cercanas a los procesos.
E/S estándar y de seguridad intrínseca

Resumen de las propiedades de Axioline P

Axioline P se instala en el armario de control
E/S con seguridad intrínseca Axioline P
Combinación de módulos de E/S estándar y de seguridad intrínseca Axioline P
E/S de seguridad intrínseca sin fuente de alimentación adicional Axioline P
Topología Axioline P
Axioline P se instala en el armario de control

El sistema de E/S remoto Axioline P garantiza la máxima disponibilidad para su aplicación. Gracias a la redundancia S2, dos sistemas de control PROFINET pueden comunicarse con la estación de E/S al mismo tiempo.

Cuando se utiliza en una red Modbus/TCP, la comunicación redundante puede realizarse también con la ayuda de acopladores de bus independientes, cada uno con su propia dirección IP.

El bus local apto para hot swap permite la sustitución de los módulos existentes de una estación de E/S Axioline P sin tener que desconectar el sistema. Gracias al diseño electromecánico del zócalo de bus, se pueden retirar varios módulos simultáneamente de la estación incluso manteniendo la comunicación de bus local.

E/S con seguridad intrínseca Axioline P

Los módulos de E/S de seguridad intrínseca pueden instalarse en la zona 2 y son adecuados para su uso con sensores y actuadores hasta la zona 0. Disponen de comunicación HART y funcionalidad NAMUR y son especialmente adecuados para aplicaciones de la automatización de procesos.

Combinación de módulos de E/S estándar y de seguridad intrínseca Axioline P

En el sistema de E/S Axioline P, los módulos estándar pueden combinarse con los módulos de seguridad intrínseca con especial facilidad. Colocando una placa separadora (disponible como accesorio), los módulos azules con seguridad intrínseca pueden añadirse al final de una estación.

E/S de seguridad intrínseca sin fuente de alimentación adicional Axioline P

Gracias a la fuente de alimentación integrada en cada módulo de E/S, la configuración de una estación Axioline P no requiere una fuente de alimentación adicional. Además, es apta para hot swap cuando se retiran los módulos gracias a los zócalos de bus permanentemente activos.

Topología Axioline P

La estación de estructura modular se comunica a través de un acoplador de bus con un sistema de control PROFINET, p. ej. un Distributed Control System (DCS). De manera opcional, se pueden conectar hasta ocho segmentos PROFIBUS PA de forma compacta a las salidas proxy individuales. Para garantizar la inmunidad a interferencias de los segmentos individuales, está disponible la tecnología de conexión con pantalla adecuada. Los sensores PROFIBUS PA se conectan directamente al proxy modular Axioline P.
Así, puede integrar en las redes PROFINET tecnología de bus de campo probada, p. ej. HART o Modbus/RTU. Puede hacerlo a través de pasarelas de enlace PROFIBUS PA, que se pueden conectar directamente al proxy Axioline P modular.

Topología: conexión de Axioline P hasta en la zona 0

Axioline P se conecta a la zona 0

Conexión hasta la zona 0

Axioline P se puede integrar en un sistema de E/S remoto directamente en un Distributed Control System (DCS). La comunicación particularmente fiable entre la estación de E/S y DCS se garantiza mediante la redundancia del sistema PROFINET S2 compatible.
Puede instalar el sistema Axioline P en la zona 2 lo que le permite una conexión directa de las señales de sensores y actuadores de las zonas 2, 1 y 0. La gama incluye las funciones importantes de la automatización de procesos, como los módulos de entrada y salida analógicos para la comunicación HART o también los módulos de entrada digitales para la conexión de sensores NAMUR.
Se pueden integrar en la estación de E/S los módulos de seguridad intrínseca sin componentes adicionales.

Con seguridad intrínseca y certificado hasta la zona 1
Axioline X

Registro y emisión de señales allí donde se generan o se necesitan. Esto ahorra trabajo de cableado y, por tanto, costes de instalación. También funciona directamente en la zona 1. El sistema de E/S remotas Axioline X incluye dispositivos PROFINET con 32 canales de E/S de seguridad intrínseca en un módulo compacto. Dado que se suministra en una caja de acero inoxidable, el resultado es una solución "lista para usar" con certificados ATEX e IECEx.

Ir a los productos
Axioline X en caja de control

Resumen de las propiedades de Axioline X

Axioline X en caja de control
Módulo de E/S remotas Axioline X
Interfaz de gestión basada en web
Axioline F, Axioline P y Axioline X como estación de E/S
Topología para el uso de Axioline P y Axioline X
Axioline X en caja de control

El sistema de E/S remotas de Axioline X está preinstalado en una caja de acero inoxidable (índice de protección IP66). Completo con homologaciones ATEX e IECEx. Esto ahorra el tiempo requerido para la instalación en la zona 1 y minimiza los costes de homologación.

Módulo de E/S remotas Axioline X

  • Robusta carcasa de aluminio totalmente encapsulada
  • Canales de E/S de configuración flexible (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Fuente de alimentación independiente para sensores y actuadores
  • Diagnóstico exhaustivo para cada canal
  • Servidor web integrado
  • Dispositivos PROFINET

Interfaz de gestión basada en web

Un servidor web integrado con funciones de diagnóstico y actualización de firmware permite un funcionamiento sencillo e independiente del sistema de control.

Axioline F, Axioline P y Axioline X como estación de E/S

Axioline X amplía las soluciones disponibles para una automatización de procesos económica y precisa. Con las gamas de productos Axioline F XC y Axioline P ya homologadas para la tecnología de procesos, trabajamos junto a usted para crear soluciones de automatización escalables.

Topología para el uso de Axioline P y Axioline X

Acorte los trayectos de las señales y reduzca así los errores y los costes adicionales. La topología de la instalación puede simplificarse instalando los módulos de E/S remotas de Axioline X directamente en la zona 1 con conexión a una red sin aisladores adicionales. Las señales pueden registrarse donde se originan.

El sistema de E/S modular preciso
Inline

Automatice de forma sencilla y rentable las aplicaciones con el sistema Inline compuesto por PLC, acopladores de bus y E/S para el armario de control. Gracias a su flexibilidad, el sistema de E/S y automatización se emplea en numerosos proyectos diferentes. En combinación con un programador lógico programable de desarrollo propio, se realizan de forma sistemática los procesos de automatización. Además, el sistema le ofrece numerosas posibilidades en redes distintas gracias a la flexibilidad de bus.

Ir a los productos
Estación de E/S Inline

PLC, acopladores de bus o E/S – el sistema Inline

Mapa de imágenes interactivo: PLC, acopladores de bus o E/S – El sistema Inline
Sistemas de control Inline
Los sistemas de control Inline son compatibles con protocolos basados en Ethernet, como PROFINET y Modbus/TCP. Además, se pueden ampliar fácilmente con bornas de E/S Inline variadas y ofrecen un servidor web integrado.
Sistemas de control Inline
Acopladores de bus
Gracias a la elección libre del acoplador de bus, el sistema de E/S Inline se puede integrar en todos los sistemas de bus de campo y redes Ethernet usuales.
Acopladores de bus
E/S seguras
Con Inline usted decide: realice las soluciones más sencillas para la seguridad funcional con la borna Inline ECO Safe o soluciones de seguridad complejas con la SafetyBridge Technology o PROFIsafe.
E/S seguras
E/S estándar
Bornas de E/S con y sin parametrización. La gran selección de funcionalidades versátiles con amplias homologaciones ofrece libertad en cualquier topología. La granularidad precisa ofrece la base en el diseño.
E/S estándar

Resumen de características de Inline

Bornas de E/S adicionales
Silueta de un hombre frente al espacio
Silueta de un hombre frente al espacio
Borna adaptadora AXC F IL ADAPT con E/S Inline
Bornas de E/S adicionales

Según el lema "una borna, una función", encontrará siempre la función adecuada desde el registro de temperatura analógico hasta la comunicación digital. Una amplia gama de bornas de E/S permite la integración sencilla y rápida en su instalación.

Silueta de un hombre frente al espacio

Las bornas de función y analógicas estándar ofrecen múltiples opciones para el ajuste de parámetros y modos operativos. Todas las funciones se adaptan de forma flexible a la tarea.

Silueta de un hombre frente al espacio

Las bornas Inline ECO pueden combinarse con todos las bornas Inline y otros componentes Inline.

Borna adaptadora AXC F IL ADAPT con E/S Inline

Inline y PLCnext Technology van de la mano. Las E/S Inline pueden conectarse fácilmente a un PLCnext Control modular mediante la borna adaptadora AXC F IL ADAPT. Así, un potente PLCnext Control puede sustituir fácilmente a un antiguo controlador Inline.

Inline para la automatización de edificios

Inline para la automatización de edificios

Inline para la automatización de edificios

Con el potente sistema de control PLC ILC 2050 BI podrá automatizar de forma rápida y eficiente todos los componentes de la infraestructura de edificios, centros de datos e inmuebles repartidos. El equipo dispone de múltiples interfaces y es, por tanto, compatible con los protocolos relevantes de la automatización de edificios. La ampliación con una variedad de componentes de E/S del sistema Inline asegura la construcción sencilla de una estación de automatización modular. Los tipos de datos de los diferentes protocolos se estandarizan para lograr una automatización basada en IoT.