Con una superficie de 15 mm x 62 mm, se pueden realizar hasta 16 conexiones en un Axioline Smart Element. Puede conectar conductores con una sección de cable de hasta 1,5 mm² con punteras que incluyen collarines de plástico.
Borne termistor Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), técnica de conexión de 2 conductores