Con una superficie de 15 mm x 62 mm, se pueden realizar hasta 16 conexiones en un Axioline Smart Element. Puede conectar conductores con una sección de cable de hasta 1,5 mm² con punteras que incluyen collarines de plástico.
Axioline E, Equipo de entrada digital, EtherCAT®, Conector M12, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, Carcasa de plástico, índice de protección: IP65/IP67